Alimentação de energia para trens de trabalho em trabalhos de manutenção Os trens de manutenção precisam de uma alimentação de corrente estável. Oferecemos a você um sistema modular para uma fonte de alimentação ininterrupta. A UPS tem um acumulador de energia livre de manutenção e duradouro e é resistente a choques e vibrações conforme EN 50155/EN 61373.

Manutenção de trilhos de trem

Alimentação de energia para trens de trabalho em trabalhos de manutenção

Aplicação

O fornecimento de energia de equipamentos e máquinas em trens de trabalho é tipicamente realizado através de geradores de corrente trifásica. Para determinados consumidores, como p. ex. controladores ou a iluminação de emergência, poderá ser necessária uma fonte de alimentação ininterrupta.

Solução

Fonte de alimentação ininterrupta para veículos sobre trilhos

Sistema modular para o fornecimento de energia de trens de trabalho

Para esse efeito, a Phoenix Contact oferece uma solução criada a partir de um sistema modular:

  • Conectores industriais funcionam como interface robusta.
  • Uma fonte de alimentação converte a corrente trifásica em 24 V DC.
  • Conectada a jusante encontramos uma fonte de alimentação ininterrupta com uma bateria de íons de lítio como acumulador de energia ou, alternativamente, um acumulador com capacitor de alto desempenho e sem manutenção.
  • Disjuntores eletrônicos de proteção protegem cada um dos circuitos de carga contra sobrecarga e curto-circuito. Com um desligamento seletivo dos circuitos com defeito, a tensão de alimentação para consumidores paralelos fica protegida. Através de uma entrada de reset é possível resetar os disjuntores acionados, inclusive à distância.
  • Contatos de sinal permitem que o gerente da instalação faça um monitoramento significativo dos componentes.
  • Placas de identificação em aço inoxidável completam o sistema modular.

Para os módulos existe um teste de choque e vibração conforme EN 50155 / EN 61373. Os equipamentos cumprem os requisitos em termos de proteção contra incêndio conforme EN 45545-2 por si mesmos ou, como p. ex. nos acumuladores de energia, são assegurados por uma caixa especial para atenuação da carga incendiária.

Sede da Phoenix Contact