Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

O identificador RFID fornece dados de forma ultrarrápida Identificador RFID desenvolvido especificamente para o cliente com aplicativo para teste eficiente de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas

Identificador RFID desenvolvido especificamente para o cliente

A fim de assegurar o funcionamento de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas de forma orientada para o futuro, a manutenção e os testes regulares dessas instalações são de importância crucial. Nesse processo, é essencial ter a documentação técnica atual diretamente acessível no local. Isto representa um grande desafio para os sistemas de gerenciamento baseados em papel. Os identificadores RFID do grupo de produtos PMSP-RFID/NFC, em combinação com um aplicativo de smartphone especialmente desenvolvido, endereçam precisamente este ponto e oferecem uma solução de sistema eficiente para este requisito.

Logotipo da Hans Thormählen GmbH & Co KG

Logotipo da Hans Thormählen GmbH & Co KG

A empresa Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Como uma das empresas líderes alemãs na proteção contra raios e sobretensão, a Hans Thormählen GmbH & Co. KG instala há 70 anos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Durante este período, foram instalados, e recorrentemente testados, mais de 100.000 sistemas de proteção contra descargas atmosféricas para quase 20.000 clientes. A empresa cobre toda a gama de serviços da proteção contra raios. Isto inclui o planejamento, montagem e testes da proteção contra raios no exterior e interior de imóveis comerciais e privados, bem como a proteção especial de instalações industriais e instituições públicas. A Hans Thormählen GmbH & Co KG é representada por seus 120 colaboradores em 15 unidades em toda a Alemanha.

Especialistas em proteção contra raios da Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Especialistas em proteção contra raios da Hans Thormählen GmbH & Co. KG

O requisito do cliente

O esforço de teste dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e o respectivo gerenciamento de documentos são exigentes. Por isso, a Hans Thormählen GmbH & Co. KG percebeu muito cedo que os testes sem papel e com suporte digital dos sistemas instalados de proteção contra descargas atmosféricas oferecem um grande valor agregado. Como fornecedor de sistemas para soluções de identificação industrial, a Phoenix Contact especificou estes requisitos e desenvolveu um conceito de solução individual para o cliente. O objetivo foi a elaboração de uma solução de sistema perfeitamente compatível entre si, contribuindo para o aumento da eficiência. Assim, os elementos-chave são uma solução de identificação duradoura e altamente resistente, bem como a identificação e leitura de dados sem contato diretamente no local.

Produtos desenvolvidos especificamente para o cliente


Identificador PMSP-RFID/NFC com design específico para o cliente

Identificador PMSP-RFID/NFC com design específico para o cliente com URL para documentação técnica digital

Identificador RFID

Os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas estão localizados no exterior. Eles estão expostos às condições ambientais sazonais durante 365 dias por ano. Por este motivo, são impostos requisitos especialmente elevados a uma solução de identificação duradoura. Os identificadores resistentes a intempéries do grupo de produtos PMSP-RFID/NFC são a solução ideal para este caso de aplicação. Eles têm uma alta resistência a UV e resistem a variações drásticas de temperatura entre -25 °C a 60 °C. Além disso, repelem a água e têm cores especialmente resistentes. O identificador foi desenvolvido à medida da geometria que o cliente necessita e do design desejado. A comprovada tecnologia LED UV das impressoras BLUEMARK ID/BLUEMARK ID COLOR permite uma identificação durável.

Aplicativo para identificar e ler com o identificador RFID em um smartphone

Aplicativo desenvolvido especificamente para o cliente para identificar e ler com o identificador RFID

App de smartphone

Para permitir que os técnicos de serviço realizem trabalhos de manutenção eficientes e sem papel nos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, o identificador está adicionalmente equipado com um transponder NFC. O transponder contém tanto uma antena quanto um chip. Desse modo, é possível uma identificação clara e sem contato dos objetos identificados. Atualmente, cada vez mais smartphones dispõem de uma interface NFC. Isto permite a identificação e leitura do identificador RFID sem um leitor adicional. Por este motivo, para a Hans Thormählen GmbH & Co. KG foi desenvolvido um aplicativo individual para o cliente com conexão a Microsoft SharePoint para Android e iOS. Desse modo, a comunicação entre o identificador RFID e o smartphone é efetuada de forma muito simples e direcionada.

Sistemas de identificação


Homem testando sistemas de proteção contra descargas atmosféricas via identificador RFID e aplicativo

Teste eficiente de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas

A solução de identificação

Em um edifício se encontram vários dispositivos de proteção dispondo na área ao nível do solo de um ponto de conexão que pode ser isolado, também chamado "ponto de isolamento ou medição". Estes pontos de medição são numerados por sequência lógica e identificados com um identificador RFID. No chip do transponder NFC está registrado um URL. Este URL permite o técnico de serviço acessar com um toque de um botão diretamente a documentação técnica digital (plano de instalação, certificados de teste, documentação de manutenção, etc.). Como estes documentos estão armazenados de forma centralizada em um SharePoint, é possível acessar sempre a informações atualizadas. As alterações ou adições aos documentos podem ser feitas de forma direta ou oportuna. Aqui, o aplicativo de smartphone especialmente desenvolvido garante que somente o pessoal autorizado tenha acesso aos dados, em parte, sensíveis. O armazenamento e gerenciamento centrais de todos os documentos oferece uma vantagem decisiva não apenas para os técnicos de serviço da Hans Thormählen GmbH & Co. KG, mas também para seus clientes. Os proprietários ou operadores dos edifícios em questão também têm acesso direto a todas as informações. Assim, podem enviar de forma muito fácil os documentos relevantes e sempre atualizados para as companhias de seguros.

"[...] A Phoenix Contact analisou detalhadamente nossos requisitos individuais e elaborou conosco uma solução ideal. O desenvolvimento do ponto de isolamento inteligente pela Hans Thormählen GmbH & Co. KG deve simplificar ainda mais as coisas para o cliente, especialmente na documentação, e trazer um significativo aumento da eficiência."

Michael Kieler, Representante autorizado e mestre em engenharia eletrotécnica
Especialistas em proteção contra raios trabalhando em um edifício

Especialista em proteção contra raios trabalhando em um aerogerador

A história de sucesso da Hans Thormählen GmbH & Co. KG

O identificador RFID e o aplicativo de smartphone para identificar e ler a interface NFC simplificam e aceleram o teste dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. A solução de identificação desenvolvida pela Phoenix Contact permite o cliente aumentar a sua eficiência em trabalhos de teste e manutenção. Isto permitiu a Hans Thormählen GmbH & Co. KG expandir adicionalmente a sua posição de liderança na área de sistemas de proteção contra raios e sobretensão.