E.FOX S 10 - Máquina automática de decapagem
1457310

É preparada para os requisitos da CRA

Máquina automática de decapagem com tela tátil de 5", ajuste elétrico de parâmetros e seleção de favoritos por meio de leitor de código de barras, para condutores e cabos de até 10 mm2/AWG 8 de diâmetro, sem cabo de alimentação

Detalhes do produto








Suas vantagens

Alta eficiência graças à utilização de dados contínua e à assistência inteligente ao operador
Economia de tempo graças aos curtos tempos de ciclo e ao ajuste elétrico dos parâmetros
Múltiplas possibilidades de aplicação graças à lâmina em V com grande faixa de bitola para os mais variados tipos de condutores
Operação simples graças a uma visualização intuitiva