Máquina automática de crimpar para matrizes para os mais diversos tipos de contato
Máquina automática de crimpagem
A máquina automática de crimpagem CF 500 se caracteriza por sua alta força de prensagem com formato compacto. Através da possibilidade de troca simples e rápida das matrizes, ele é apropriado para o processamento dos mais variados tipos de contato de até 50 mm². Com as máquinas automáticas de crimpagem CF 500 não perde flexibilidade, crimpa terminais de cabo, luvas de encaixe ou terminais tubulares em pouco tempo.
Alicate de pressão pneumático, para terminais tubulares conforme DIN 46228-1: 1992-08 e DIN 46228-4: 1990-09, para bitola do condutor 0,25 - 4 mm2, prensagem trapezoidal, inserção lateral
Capa de proteção para máquina automática de crimpagem CF 500, para terminais tubulares: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), terminais tubulares TWIN: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), terminais de cabo não isolados: 16 mm2 (RC 16), contatos torneados: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais de cabo com isolante (C ... RCI... e C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Capa de proteção para máquina automática de crimpagem CF 500, para terminais de cabo isolados: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), para contatos torneados: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), para contatos solares: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais tubulares (A... e AI...) 10,16 e 25 mm2
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais tubulares (A... e AI...) 0,08 ... 6 mm2
Capa de proteção para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais tubulares 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais tubulares (A... e AI...) 35 e 50 mm2
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais de cabo sem isolação (C-RC... e C-FC...) 16 mm2
Suas vantagens
- Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
- Colocação em funcionamento fácil com Plug & Play
- Flexibilidade total graças a matrizes substituíveis
- Acionamento fácil do processo de crimpagem com um interruptor de pedal
Máquina automática de crimpagem CF 500 universal
Máquina automática de crimpagem para os mais variados tipos de contatos
Reduza seus custos com a automação. Com as máquinas automáticas de crimpagem CF 500 compactas e portáteis você trabalha de forma rápida e flexível. Graças a diferentes insertos de matriz intercambiáveis, a máquina automática se torna o multiúsos.
O processo de crimpagem é iniciado com um interruptor de pedal. Assim as duas mãos ficam livres para a montagem dos condutores com os contatos correspondentes.
- Troca rápida de insertos de crimpagem
- Utilização móvel graças à alça de transporte
- Modo de funcionamento de dois níveis adicional para um processamento simples e confiável de contatos de crimpagem