Máquina automática de crimpagem - Dispositivo universal compacto para os mais diversos tipos de contato

Máquina automática de crimpagem

A máquina automática de crimpagem CF 500 se caracteriza por sua alta força de prensagem com formato compacto. Através da possibilidade de troca simples e rápida das matrizes, ele é apropriado para o processamento dos mais variados tipos de contato de até 50 mm². Com as máquinas automáticas de crimpagem CF 500 não perde flexibilidade, crimpa terminais de cabo, luvas de encaixe ou terminais tubulares em pouco tempo.

Suas vantagens

  • Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
  • Colocação em funcionamento fácil com Plug & Play
  • Flexibilidade total graças a matrizes substituíveis
  • Acionamento fácil do processo de crimpagem com um interruptor de pedal
Máquina automática de crimpagem CF 500 universal

Máquina automática de crimpagem CF 500 universal

Máquina automática de crimpagem para os mais variados tipos de contatos

Reduza seus custos com a automação. Com as máquinas automáticas de crimpagem CF 500 compactas e portáteis você trabalha de forma rápida e flexível. Graças a diferentes insertos de matriz intercambiáveis, a máquina automática se torna o multiúsos.
O processo de crimpagem é iniciado com um interruptor de pedal. Assim as duas mãos ficam livres para a montagem dos condutores com os contatos correspondentes.

  • Troca rápida de insertos de crimpagem
  • Utilização móvel graças à alça de transporte
  • Modo de funcionamento de dois níveis adicional para um processamento simples e confiável de contatos de crimpagem