Matriz para máquina automática de crimpagem CF 500, contatos torneados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estações de matriz identificadas
Máquina automática de crimpagem
A máquina automática de crimpagem CF 500 se caracteriza por sua alta força de prensagem com formato compacto. Através da possibilidade de troca simples e rápida das matrizes, ele é apropriado para o processamento dos mais variados tipos de contato de até 50 mm². Com as máquinas automáticas de crimpagem CF 500 não perde flexibilidade, crimpa terminais de cabo, luvas de encaixe ou terminais tubulares em pouco tempo.
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais tubulares TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 e 2 x 10 mm2
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para luvas de encaixe plano e conectores planos (C-SCF... e C-SCM...) 0,5 ... 6 mm2
Capa de proteção para máquina automática de crimpagem CF 500, para terminais tubulares TWIN: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI-TWIN 10)
Capa de proteção para máquina automática de crimpagem CF 500, para luvas de encaixe e conectores planos: 0,1 mm2 ... 6 mm2 (SC 1,5, SC 6)
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais tubulares TWIN (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 e 2 x 16 mm2
Encaixe para luvas para dispositivo automático de crimpagem CF 500 para luvas de encaixe plano (SCF 6,3...) 0,5-6 mm2, largura: 6,3 mm
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para luvas de encaixe plano e conectores planos (C-SCF... e C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm2
Capa de proteção para máquina automática de crimpagem CF 500, para terminais de cabo: 0,5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10), para terminais tubulares de cabo: 4 mm2 ... 10 mm2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
Matriz para dispositivo automático de crimpagem CF 500, para terminais de cabo (C-RC... e C-FC...) 0,5 ... 10 mm2
Suas vantagens
- Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
- Colocação em funcionamento fácil com Plug & Play
- Flexibilidade total graças a matrizes substituíveis
- Acionamento fácil do processo de crimpagem com um interruptor de pedal
Máquina automática de crimpagem CF 500 universal
Máquina automática de crimpagem para os mais variados tipos de contatos
Reduza seus custos com a automação. Com as máquinas automáticas de crimpagem CF 500 compactas e portáteis você trabalha de forma rápida e flexível. Graças a diferentes insertos de matriz intercambiáveis, a máquina automática se torna o multiúsos.
O processo de crimpagem é iniciado com um interruptor de pedal. Assim as duas mãos ficam livres para a montagem dos condutores com os contatos correspondentes.
- Troca rápida de insertos de crimpagem
- Utilização móvel graças à alça de transporte
- Modo de funcionamento de dois níveis adicional para um processamento simples e confiável de contatos de crimpagem