Assento da bucha para buchas de 2,5 mm2
Os condutores podem ser decapados e crimpados em somente uma etapa de trabalho com máquinas automáticas de decapagem e crimpagem. Com as máquinas automáticas de decapagem e crimpagem portáteis você somente demora dois segundos na montagem dos seus condutores. A máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000-2,5 processa terminais tubulares, na versão em fita com capa isolante conforme DIN 46228-4.
Mais informaçõesAssento da bucha para buchas de 2,5 mm2
Assento da bucha para buchas de 1,5 mm2
Assento da bucha para buchas de 1,0 mm2
Lâmina de reposição para o autômato de decapagem e de crimpagem CF 3000-2,5
Assento da bucha para buchas de 0,5 mm2
Lâmina de reposição para o autômato de decapagem e de crimpagem CF 3000-2,5
Lâmina de reposição para o autômato de decapagem e de crimpagem CF 3000-2,5
Guia de cabos de reposição 1,0 mm2, para entrada de luvas CF 3000 HZG 1,0
Lâmina de reposição para o autômato de decapagem e de crimpagem CF 3000-2,5
Dispositivo automático de decapagem e crimpagem, versão de 230 V, para terminais tubulares isolados em fita 0,25 ... 2,5 mm2, comprimento do terminal 8 mm, incl. kits de conversão 0,5 ... 2,5 mm2
O pré-tratamento clássico dos condutores abrange duas etapas de trabalho, duas ferramentas e exige muito tempo. A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel da Phoenix Contact revoluciona esse processo: apenas uma ferramenta, apenas uma etapa de trabalho e uma economia de tempo de aprox. 75 %.
A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel é um equipamento portátil móvel para a decapagem de condutores e crimpagem de terminais tubulares em uma única operação que demora menos de dois segundos. Funções automáticas de monitoramento garantem sempre crimpagem e com a mais alta qualidade.
Ferramenta manual Crimphandy
A função de decapagem e de crimpagem automática facilita a operação do equipamento: introduzir os condutores não tratados, decapar automaticamente e crimpar, pronto.
A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel sinaliza sempre o seu estado operacional de forma inequívoca, mediante os LEDs coloridos. Os elementos de comando existem exclusivamente para a ligação, desligamento e para a reposição do equipamento.
Evitar pressionamento incorreto graças ao sistema de sensores capacitivos
A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel está equipada com um sistema de sensores capacitivos para detecção das bitolas de condutor introduzidas. Um condutor não adequado é detectado automaticamente e se evita um pressionamento incorreto de forma segura. O erro é exibido mediante um LED.
Deste modo, se garantem crimpagens de alta qualidade. Sua compressão quadrática é utilizável para todos os pontos de conexão e eixos de terminais. As forças de extração estão acima das condições padronizadas necessárias.
Aplicação móvel graças à bateria de elevado desempenho
Os trabalhos dentro ou fora do quadro de comando não se devem restringir a cabo ou mangueiras. A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel dispõe de uma bateria de polímero de iões de lítio potente e fácil de trocar para até 2000 crimpagens.
Deste modo, o dispositivo manual móvel está pronto a ser usado durante vários dias. Seu carregador rápido leva apenas uma hora para carregar a bateria até a sua capacidade total.
Alimentação automática dos terminais tubulares
A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel tem um depósito integrado para terminais tubulares em forma de tira. Através da alimentação automática, é possível crimpar vários condutores seguidos sem interrupção.
Reservatório coletor para restos de isolamento
A máquina automática de decapagem e crimpagem móvel tem um reservatório coletor fácil de remover, para restos de isolamento. Isso garante um ambiente de trabalho limpo. Deste modo, o equipamento pode ser utilizado dentro do quadro de comando.
Cortar condutores de modo confortável
Com o CRIMPHANDY CUTTER corta corretamente os condutores no comprimento certo de forma confortável. A montagem desse prático cortador é rápida e descomplicada.
Máquina automática de decapagem e crimpagem portátil CF 3000
Para uma utilização móvel, utilize a máquina automática de decapagem e crimpagem compacta CF 3000. Com este equipamento, você processa terminais tubulares soltos em banda de maneira rápida e segura.
Em somente uma operação de trabalho, o condutor é decapado e depois prensado com um terminal tubular.
Em um minuto, você adapta a máquina automática para diferentes bitolas.
Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 1000 para um processamento em massa
Para um processamento em massa, utilize a estável e robusta máquina automática de decapagem e crimpagem CF 1000.
Em somente uma operação de trabalho, o condutor é decapado e depois prensado com um terminal tubular. Estas máquinas automáticas permitem processar até 1.200 condutores por hora.