Máquina automática para corte, para cabos, fios e mangueiras retráteis, para tensão de rede de 100 ... 240 V
Máquina automática de corte para a montagem de cabos
A máquina automática de corte CUTFOX 10 corta cabos e condutores rígidos e flexíveis de até 16 mm² com rapidez e precisão. Com uma substituição de material, o dispositivo se adapta automaticamente ao respectivo diâmetro. O comprimento e a quantidade são inseridos por meio de um display de fácil utilização. Graças ao seu design compacto, a máquina automática de corte é adequada para uso estacionário e móvel.
Cabo adaptador do plugue USB 2.0 (tipo A) para o plugue D-SUB/RS-232 (9 polos), para conectar dispositivos seriais à porta USB
2 roletes de reposição para CUTFOX 10
Lâmina de reposição, para a máquina automática para corte CUTFOX 10
2 rolos de reposição para CUTFOX 10, com superfície de rolamento em poliuretano, para cabos/condutores sensíveis e respectivos isolamentos (em parte, para isolamentos duros)
Carretel de cabos para CUTFOX 10
Placa giratória de reposição para carretel de cabos
Acessórios para autômato de crimpagem
Braço de suporte de reposição para carretel de cabos
2 rolos de reposição para CUTFOX 10 com superfície de rolamento em aço temperado, com serrilha fina, para isolamentos ou materiais muito duros.
Suas vantagens
- Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
- Colocação em funcionamento fácil com Plug & Play
- Ajuste automático do diâmetro através de sistema de molas
- Transferência confortável de dados, p. ex. a partir do Microsoft Excel
Máquina automática de corte CUTFOX 10
Máquina automática de corte CUTFOX 10 para cabos, fios e identificadores termorretráteis
A máquina automática de corte CUTFOX 10 corta condutores rígidos e flexíveis e cabos de até 16 mm² e um diâmetro de até 9 mm automaticamente e com precisão milimétrica. Você insere o comprimento e a quantidade de cortes pelas grandes teclas numéricas. Os rolos de acionamento e de guia do dispositivo se ajustam automaticamente ao diâmetro inserido quando há uma mudança no material ou na bitola. É possível usar o software CUTSOFT para transferir listas de fiação eletrônicas com especificações de comprimento e outras informações das tabelas de dados para o equipamento.
Uma outra característica torna a operação e o seu processo de trabalho ainda mais confortáveis e com segurança de processo. A máquina automática de corte pode ser controlada usando o software de assistência ao colaborador clipx WIRE assist. Isso significa que os dados de produção podem ser utilizados de forma consistente.
Acessórios para as máquinas automáticas de corte CUTFOX 10
Acessórios para as máquinas automáticas de corte CUTFOX 10
Com o carretel de cabos CUTFOX 10 C-UN, você mantém os anéis e as bobinas de cabos sob controle. Com esse acessório, o material torcido e a desbobinagem involuntária dos condutores são coisas do passado. Assim, o material é fornecido sem falhas e sob tensão permanente às máquinas automáticas de corte CUTFOX 10.