Eficiência energética sem interromper a produção – a Boehringer Ingelheim reduz o consumo graças a análises de energia inteligentes

Linha de enchimento de medicamentos
Vista aérea da fábrica e do edifício da Boehringer

Boehringer Ingelheim – Inovação e responsabilidade desde 1885

A Boehringer Ingelheim é uma das principais empresas farmacêuticas de investigação em todo o mundo. Desde sua fundação em 1885, a empresa familiar tem buscado o objetivo de alcançar um progresso médico efetivo por meio de inovações – para os dias de hoje e para as gerações futuras. Mais de 53.000 colaboradores trabalham nas áreas de produtos farmacêuticos para humanos, saúde animal e produtos biofarmacêuticos. Uma preocupação central: a sustentabilidade e o uso responsável dos recursos em todas as áreas da empresa.

Fábrica da Boehringer Ingelheim

Alto consumo de energia e rigorosas normas de produção

A Boehringer Ingelheim usa bombas de vácuo especiais para testes de vazamento no processo de produção de cartuchos de inaladores. As dez bombas com uma potência total de 55 kW causavam um alto consumo de energia, mesmo quando estavam funcionando sem carga. Ao mesmo tempo, devido aos requisitos regulamentares, não era possível modificar a instalação de teste existente ou interromper a produção em andamento. O objetivo: uma análise precisa da demanda de energia em condições reais – sem interferir nos processos certificados.

Resultados de medição na Boehringer

Medição sem contato

Juntamente com a Phoenix Contact, a Boehringer Ingelheim desenvolveu uma solução inteligente para a detecção de energia sem contato durante a operação:

  • Medição em tempo real: os dispositivos de medição de energia da série EMpro registram os dados de consumo de corrente por meio de bornes colocados ao redor dos cabos – sem qualquer intervenção na instalação elétrica.
  • Avaliação de dados com PLCnext Technology: os dados são analisados usando o dispositivo Edge EPC 1522 em combinação com o sistema de automação aberto PLCnext Technology.
  • Integração perfeita: a solução foi instalada separadamente no quadro de comando e utiliza a alimentação de 230 V existente – sem impacto na operação em andamento.

A abertura do ecossistema PLCnext permite uma integração flexível de tecnologias e protocolos existentes e futuros, como Modbus, NodeRed ou MQTT.

Quadro de comando da Phoenix Contact com tecnologia de teste e medição na Boehringer

Vantagens

  • 10% de economia de energia graças ao controle inteligente de espera após 15 minutos.
  • Sem necessidade de interrupção da produção ou de alterações na instalação de teste
  • Potenciais de otimização adicionais devido à detecção de vazamentos e bombas superdimensionadas
  • Sistema aberto e preparado para o futuro, com fácil capacidade de expansão e integração de novas ferramentas
  • Parceiro de projeto confiável: a Phoenix Contact impressiona com seu profundo know-how do setor, uma implementação rápida e cooperação baseada em parcerias de igual para igual
Quadro de comando com tecnologia de medição e segurança da Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim no caminho para a produção sustentável

A análise de demanda de energia implementada em conjunto permitiu que a Boehringer Ingelheim fizesse uma economia direta de energia de 10% e identificasse outros potenciais para otimização futura. O que é particularmente digno de nota é que a solução foi implementada sem interferir nos processos de produção sensíveis e atende a todos os requisitos farmacêuticos. Com a Phoenix Contact como parceira e a abertura da PLCnext Technology, a Boehringer Ingelheim está em uma posição ideal para alcançar com sucesso suas ambiciosas metas de economia de energia e redução de CO₂ até 2030.

Contato


Foto de grupo da equipe de especialistas para a fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Temos todo o prazer em ajudar você no caminho para uma fábrica eficiente, sustentável e segura.

Produtos