Coleta de dados rápida e fácil Aquisição de dados inteligente com nossa compacta Data Collection Box – de sensores e módulos de medição à nuvem

Uso da Data Collection Box na produção

Desafio


Sistemas de produção

Aquisição de dados sem interromper o processo de produção

Os dados são a chave para o sucesso da digitalização de sua produção. Inúmeras informações são geradas todos os dias a partir de dados. Essas informações podem ser usadas, por exemplo, para otimizar a produção ou gerar novos modelos de negócios. Eles devem estar disponíveis em tempo real e avaliados a qualquer momento. A fim de poder aumentar a produtividade, é necessário implementar um conceito de coleta de dados que seja transversal e, ao mesmo tempo, adaptável individualmente. Esse conceito deve levar em igual consideração as fábricas antigas e novas. Particularmente em instalações Brownfield, as interfaces padrão correspondentes como MQTT ou OPC UA não estão disponíveis em toda a linha. Nos termos de IIoT e Big Data, a fábrica atual oferece uma grande variedade de dados coletáveis. Enquanto no passado os valores de medição como, p. ex., temperatura, água, condições de pressão ou dados da máquina eram adquiridos localmente e avaliados de modo individual, atualmente a coleta, consolidação e avaliação dos dados é feita de forma global. Isto permite obter uma perspectiva abrangente do estado real de máquinas, instalações e processos na produção. Além da visão geral dos recursos utilizados, assim também é possível identificar possíveis erros de processo ou de qualidade, de modo a poder explorar novos potenciais. Somente assim as fábricas podem ser gradualmente transformadas em uma fábrica sustentável, com redução de CO₂ e de consumo zero líquido com maior eficiência global da instalação (OEE).

Solução


Pessoa com tablet na produção

Otimização dos processos e sustentabilidade graças a uma maior transparência

A aquisição de dados eficiente é essencial para alcançar total transparência no processo de produção. Essa transparência permite uma produção sustentável e eficiente. Com a Data Collection Box são coletados dados abrangentes de energia e processo, sem influenciar ou interferir no funcionamento. Graças ao design modular e compacto, com as diferentes variantes da Box podem ser implementadas sem problemas aplicações Greenfield ou Brownfield.

Adaptado a cada caso de aplicação Superar cada desafio com a Data Collection Box

A Data Collection Box pode ser usada das mais variadas formas para coletar dados de energia e processo em instalações Greenfield e Brownfield. O armazenamento dos dados coletados se efetua sobretudo localmente, mas também pode ser transmitido para TI ou serviços de Cloud como, p. ex., PROFICLOUD, mediante pequenos ajustes. Você pode selecionar entre Boxes padronizadas ou variantes completamente individualizadas. Aqui, a individualização não se limita apenas ao hardware, mas também continua no software.

Na seleção da Data Collection Box adequada para você, somente precisa seguir os dois passos abaixo.

Passo 1: quais dados deseja coletar? O equipamento certo para cada tipo de dados

Dispositivo para monitoramento de energia
Sistemas I/O remotos
(Controladores) PLC e I/O
Dispositivo para monitoramento de energia

Está disponível um abrangente portfólio de produtos para a aquisição de dados de energia de suas máquinas e instalações. Isto permite você escolher os dispositivos de medição corretos e os respectivos componentes adaptados a seus requisitos. Com os dispositivos de medição de energia EMpro pode, p. ex., transmitir seus dados tanto localmente para a rede como diretamente para a Cloud. Descubra a diversidade para a coleta inteligente de seus dados e prepare o caminho para o gerenciamento de energia sustentável.

Saber mais sobre o monitoramento de energia
Sistemas I/O remotos

Quando se trata de coletar dados de processo como, p. ex., a duração de um determinado processo de sua instalação, nossos sistemas I/O remotos são predestinados para a Data Collection Box. Aqui, o foco está nos sistemas I/O Axioline F e SE.

Saber mais sobre sistemas I/O remotos
(Controladores) PLC e I/O

Para adquirir e processar os dados necessários na produção, além do sistema I/O, também são necessários controladores IPC ou EPC. Com os controladores e EPCs de PLCnext Technology, você obtém uma grande variedade de versões diferentes. Este portfólio é complementado por uma ampla seleção de IPCs de alto desempenho.

Saber mais sobre PLC e I/O

Passo 2: Qual Data Collection Box é adequada para seu projeto? Já completamente configurados ou criados de modo individual? Selecione a Box adequada para a sua versão.

Data Collection Box pré-fabricada
Data Collection Box individual
Data Collection Box individual com ponto de interrogação
Vários aplicativos para normalização e análise de dados na PLCnext Store
Data Collection Box pré-fabricada

Com as variantes pré-fabricadas estão disponíveis várias soluções padronizadas. Já testada e pronta para utilização em várias aplicações, apenas é necessário realizar algumas ligeiras parametrizações. Isto permite uma rápida colocação em funcionamento da Data Collection Box.

Além disso, as Boxes possuem certificação CE. Sob consulta, podem ser obtidas certificações alternativas como, p. ex., UL ou CCC.

Data Collection Box individual

Se nenhuma das variantes padronizadas satisfazer plenamente seus requisitos, as soluções pré-fabricadas podem ser usadas como base para novas variantes.

Aqui, você mesmo seleciona que módulos deseja usar para a coleta de dados de processo e energia e que tipo de caixa precisa. Até é possível a integração de componentes de terceiros.

Data Collection Box individual com ponto de interrogação

No caso de requisitos e aplicações muito diferentes, até desenvolvemos juntamente com você uma Data Collection Box completamente nova. Além dos módulos para processamento de dados, coleta de dados de processo e energia, bem como a caixa, você também pode selecionar livremente todos os outros parâmetros. Deste modo, é assegurado que a Data Collection Box está perfeitamente adaptada a seu caso de aplicação e suas necessidades.

Vários aplicativos para normalização e análise de dados na PLCnext Store

A Data Collection Box é concebida para a coleta de dados na área de TO. Ao mesmo tempo, pode ser expandida de forma fácil e rápida graças à plataforma de controle aberta PLCnext Technology. Desse modo, a estrutura IIoT permite realizar uma troca de dados além de TO. A estrutura permite acessar a qualquer sistema de TI ou Cloud para uma troca de dados sem limites. Além dos conectores TO, TI e Cloud já existentes, podem ser adicionados outros conectores próprios do usuário.

Além disso, com MLnext você dispõe de um software de aprendizagem automática permitindo a avaliação mesmo de volumes de dados grandes e complexos através de redes neurais. Aqui você pode selecionar entre diferentes versões em que a avaliação é iniciada de forma manual, semiautomática ou automática. Com base em algoritmos baseados em IA é possível efetuar otimizações correspondentes como, p. ex., em processos de sua Digital Factory.

Suas vantagens

  • Desde a solução pré-fabricada até à característica individual, oferecemos o produto certo para sua aplicação e suas necessidades.
  • Produtos inteligentes para a aquisição de dados de processo e energia garantem uma colocação em funcionamento fácil e sem erros em sua produção.
  • A expansão opcional da estrutura IIoT permite uma troca de dados sem limites além de OT, em IT e serviços em Cloud.
  • Para realizar otimizações de forma ainda mais direcionada e rápida, mesmo grandes quantidades de dados podem ser analisadas de forma inteligente com a expansão IA opcional de MLnext.

Muitos clientes já estão se beneficiando de um conceito global de coleta de dados em vários locais, que pudemos adaptar às suas necessidades e recursos graças à abordagem personalizada e escalonável.

Markus Kick - Phoenix Contact, Gerente de Desenvolvimento de Negócios
Markus Kick

Aquisição de dados eficiente na PLCnext Factory Medição fácil de consumos de energia

Na produção eletrônica, a PLCnext Factory, na unidade de Bad Pyrmont (Alemanha), são coletados cada dia uma média de 2,7 milhões de pontos de dados. Para a configuração de uma produção com eficiência em termos de recursos, a Data Collection Box já é utilizada em muitos processos. Nossos especialistas falam sobre os desafios atuais na coleta de dados. Descubra também como é possível integrar uma variante correspondente da Box de forma fácil e rápida na prática.

Contato


Foto de grupo da equipe de especialistas para a fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Temos todo o prazer em ajudar você no caminho para uma fábrica eficiente, sustentável e segura.

Produtos


Componentes de alto desempenho compactos em somente uma Box

Figura Data Collection Box
Fontes de alimentação
Graças a seu formato e à sua alta densidade de potência, as nossas fontes de alimentação UNO POWER são a solução perfeita para cargas de até 960 W, especialmente em caixas de comando.
Saber mais
Fontes de alimentação
PLCnext Technology
Com a plataforma de controle aberta PLCnext Technology você desfruta da abertura especialmente alta. Para obter a potência necessária para sua aplicação, selecione entre controlador ou EPC, dependendo da aplicação.
Saber mais
PLCnext Technology
I/Os remotos
Os sistemas I/O remotos da Phoenix Contact com os graus de proteção IP20 e IP65/67 são adequados para todos os sistemas de bus e redes convencionais. Estes permitem você adquirir os dados de processo necessários diretamente na Data Collection Box.
Saber mais
I/Os remotos
Módulos de medição de energia
Está disponível um amplo portfólio de produtos para a medição de dados de energia, podendo ser também complementado posteriormente com módulos adicionais.
Saber mais
Módulos de medição de energia
Caixa adaptável
A caixa compacta permite colocar a Data Collection Box em sua instalação ou na base. Além disso, você pode selecionar entre diferentes materiais de caixa, como plástico ou aço inoxidável, e assim satisfazer qualquer condição ambiental.
Pessoa com tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.