Medição e relatórios eficientes de serviços públicos no centro de exposições MCH em Herning Adaptação flexível para maior transparência e faturamento preciso de energia

Vista aérea do centro de exposições em Herning

Perfil do cliente


Análise do consumo de energia no monitor de mesa

Um centro de exposições com infraestrutura complexa

O Centro de Exposições MCH Herning é um dos maiores locais de eventos da Dinamarca. Tendo crescido ao longo de décadas, ele compreende vários salões, um estádio e amplas áreas de serviço. Essa diversidade torna o local animado para feiras e eventos internacionais, mas também um desafio quando se trata do registro transparente do consumo de energia.

Desafio


Planta do local do complexo de edifícios com áreas de estacionamento marcadas

Criar transparência sem interromper as operações

Os operadores se depararam com uma tarefa difícil: como implementar uma solução moderna de monitoramento de energia sem alterar fundamentalmente a infraestrutura existente? O faturamento precisava ser mais preciso e baseado no responsável e, ao mesmo tempo, as operações em andamento precisavam continuar sem interrupções.

Solução


Estrutura de IIoT com monitoramento de energia e componentes de hardware

Um sistema que cresce com você e oferece resultados imediatos

Em vez de reprojetar tudo, os responsáveis optaram por um reequipamento inteligente. A Phoenix Contact desenvolveu um conceito que se integra perfeitamente à estrutura existente e pode ser expandido passo a passo.
A base é formada por dispositivos de medição de energia da série EEM, que registram o consumo diretamente. O Edge PC EPC 1522 é usado para agrupar os dados localmente, pré-processá-los e transferi-los criptografados com segurança para a plataforma de nuvem Proficloud.io. Eles estão disponíveis em painéis de controle intuitivos, incluindo funções de exportação e geração de relatórios para faturamento simples.
O que o torna especial: A solução é modular e aberta. Novos edifícios ou medidores adicionais podem ser integrados a qualquer momento sem grandes conversões. Graças à estrutura IoT e aos padrões abertos, até mesmo dispositivos de outros fabricantes podem ser integrados. O resultado é um sistema flexível que cresce com os requisitos e cria transparência imediatamente.

Planta industrial com painel de energia no monitor

Suas vantagens

  • Faturamento de energia preciso e transparente
  • Solução escalável para estruturas de edifícios estabelecidas
  • Conexão segura com a nuvem e operação simples
  • Redução das chamadas de serviço graças ao acesso remoto
  • Base para otimização e sustentabilidade futuras
A equipe discute a análise de dados em uma tela

Conclusão: o caminho para uma maior eficiência começa com a transparência

Com a introdução do monitoramento de energia, o Centro de Exposições de Herning deu um passo decisivo em direção à transparência e à eficiência. A solução não apenas permite um faturamento adequado ao causador, mas também cria a base para decisões sustentáveis e expansões futuras – sem afetar o funcionamento em curso.

Contato


Foto de grupo da equipe de especialistas para a fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Temos todo o prazer em ajudar você no caminho para uma fábrica eficiente, sustentável e segura.