Sustentabilidade orientada por dados Sustentabilidade por meio de soluções orientadas por dados: tome decisões fundamentadas, otimize os processos operacionais, fortaleça os negócios e mantenha-se bem-sucedido na sustentabilidade - passo a passo, juntos rumo ao Net Zero.

Partes interessadas da fábrica sustentável

A transparência dos dados é a chave para maior eficiência e sustentabilidade

A base de uma fábrica sustentável são os dados. Para obter a maior transparência possível em relação ao consumo e aos processos, eles devem primeiro ser coletados e analisados. Esse é o primeiro passo para a sustentabilidade. Somente aqueles que sabem onde seus recursos estão sendo usados podem desenvolver mecanismos para minimizar o consumo e otimizar os processos. Além da implementação de novas tecnologias com requisitos de cibersegurança especialmente altos e da conectividade de OT e IT, os requisitos legais em termos de sustentabilidade também estão aumentando. Com a Digital Factory now, oferecemos soluções escalonáveis de uma única fonte para todos os tomadores de decisão, a fim de enfrentar os desafios diários da fábrica do futuro, seja para instalações existentes ou novas.

A abertura da PLCnext Technology facilita a conexão segura entre OT e IT e a operação de diversas interfaces. Agora podemos não só produzir com mais eficiência e, portanto, com mais sustentabilidade, mas também proteger nossa propriedade intelectual.

Sr. Vishal Patil - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation do Serum Institute of India

Passo a passo em direção a um futuro sustentável Soluções Digital Factory now abertas, escalonáveis e seguras para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar o equilíbrio da sustentabilidade - modulares e flexíveis, desde o simples borne até Smart Services

Ícone de dados de consumo
Ícone Analisar dados
Ícone Cibersegurança fábrica digital
Ícone do painel MLnext
Ícone de dados de consumo

Mais sustentabilidade por meio de escalabilidade e digitalização:
Os custos de energia podem representar cerca de 10% dos custos de produção. Em setores com uso intensivo de energia, esse número chega mesmo a 40%. O uso eficiente de recursos valiosos não apenas reduz seus custos. Ajuda também a reduzir as emissões de gases estufa e aumenta o balanço de sustentabilidade de sua empresa.
Com nossas soluções Digital Factory now, ajudamos você a obter transparência em todos os dados de consumo.

  • Integração e interoperabilidade: nossas soluções de quadros de comando podem ser perfeitamente integradas aos sistemas existentes, o que é ideal para aplicações Brownfield em que as infraestruturas existentes precisam ser modernizadas sem interromper as operações em andamento.
  • Modularidade e flexibilidade: nossos produtos modulares oferecem um alto grau de flexibilidade e podem ser personalizados para atender a requisitos específicos, desde bornes até Smart Services complexos.
  • Garantia de futuro por meio da digitalização: nossas soluções de digitalização e automação como uma Toolbox permitem soluções personalizadas para cada aplicação.

Ícone Analisar dados

Readapte seu sistema existente sem grandes intervenções e sem perder suas certificações. Do simples borne a Smart Services complexos, oferecemos soluções escalonáveis para sistemas industriais de pequena e grande dimensão. Os exemplos incluem a versátil Data Collection Box e as Secure Edge Boxes para comunicação segura de dados.

Soluções escalonáveis:
A Data Collection Box, por exemplo, oferece a solução certa para a integração inteligente. A combinação inteligente e personalizável de PLCnext Control, I/Os e módulos de medição em uma caixa compacta permite uma instalação rápida e fácil em máquinas e instalações existentes em sua Digital Factory - e tudo isso sem perder certificações como CE e UL.

Ao combinar escalabilidade e digitalização, nossas soluções otimizam os processos e aumentam a eficiência e a segurança.

Mais sobre a aquisição de dados
Ícone Cibersegurança fábrica digital

Processamento de dados em OT Edge, IT ou Cloud: use dados armazenados e normalizados para mais OEE e sustentabilidade. Seja para aplicações Greenfield ou Brownfield, nós ajudamos você a otimizar o uso dos seus dados com o mínimo de esforço invasivo.
Encaminhe seus dados para qualquer sistema de OT, IT e Cloud; graças às nossas soluções abertas e escalonáveis, não há limites para o processamento contínuo de qualquer tipo de dados. Proteja seus dados com soluções Edge de acordo com a CRA.

Mais sobre OT meets IT
Ícone do painel MLnext

O potencial oculto pode ser descoberto neste ponto com a análise de dados baseada em IA. Para, p. ex., detectar rapidamente anomalias na fábrica, as soluções MLnext oferecem a possibilidade de avaliar seus dados através de aprendizado de máquina, bem como de realizar otimizações de forma rápida, fácil e precisa. Você tem uma visão geral de todos os meios, como ar e água. A avaliação dos dados com base em aprendizado de máquina oferece inúmeras vantagens em comparação com as análises de dados manuais. Além de uma avaliação de dados automatizada, aqui as usuárias e os usuários podem se beneficiar da escalabilidade para processos de produção completos.

Mais sobre detecção de anomalias
Novo E-paper
Sustentabilidade orientada por dados: negócios mais inteligentes com dados

Gostaria de saber mais sobre sustentabilidade orientada por dados? Então venha descobrir nosso e-paper "Sustentabilidade orientada por dados – negócios mais inteligentes com dados". Descubra como as tecnologias orientadas por dados estão tornando a indústria mais sustentável e eficiente. O e-paper mostra como as empresas podem usar a digitalização, a automação e a análise inteligente de dados para otimizar seus processos de produção, reduzir consumos de energia e obter sucesso econômico em longo prazo.

Ir para o E-paper
Foto da capa do e-paper "Sustentabilidade orientada por dados"
Logotipo Digital Factory now

Suas vantagens

  • Redução de gases do efeito estufa e cumprimento de diretrizes sobre metas ambientais
  • Utilização de serviços adicionais em plataformas IIoT graças à estrutura da conectividade de campo de OT para IT
  • Transparência simples e rápida de todos os dados de consumo para linhas de produção individuais e áreas de processo, até o sensor individual
  • Capturar dados sem interferir significativamente no processo de produção ou perder a certificação CE/UL com a Data Collection Box
White Paper
Comece hoje: seis passos para uma fábrica sustentável

Com os dados gerados, você já tem em mãos a chave para uma fábrica sustentável. Descubra em nosso guia gratuito as medidas simples e concretas que você pode executar para dar os primeiros passos importantes para um futuro sustentável.

Solicitar White Paper
Net Zero

Tudo em resumo: Medição e emissão de relatórios para serviços Do sensor à cloud - aberto para todas as fábricas e todas as aplicações, da medição à análise

Visão geral do sistema Digital Factory now