Aumento da disponibilidade e da resiliência em infraestruturas críticas Com inteligência de borda segura e redundância de nuvem, garantimos o máximo de tempo de atividade e segurança para infraestruturas críticas. O monitoramento em tempo real para ação imediata reduz os riscos e contata seus processos. Mantenha-se em conformidade, evite tempo de inatividade e aumente sua eficiência.

Colaboração da HIKAR no aplicativo mapeado no aplicativo do cliente

Perfil do cliente


Logotipo da HIKAR

Juntamente com a HIKAR Canadá, implementamos uma solução para uma das cinco maiores empresas de consultoria ambiental e de engenharia do mundo. A colaboração se concentra na transformação digital da infraestrutura crítica do cliente. O resultado: garantia de maior eficiência, segurança e escalabilidade nas unidades de negócios da América do Norte.

Nossa cooperação com a Phoenix Contact é baseada em uma forte coordenação técnica e responsabilidade compartilhada. Isso nos permitiu oferecer uma plataforma escalável, da borda à nuvem, na qual os clientes podem confiar e expandir com segurança.

Kartik Kapta - Hikar Canada, Presidente Executivo

Desafio


A equipe de desenvolvimento da HIKAR discute a solução do cliente no escritório de engenharia

Registro de dados ambientais e operacionais críticos

O cliente opera vários locais remotos onde são gerados dados ambientais e operacionais críticos. No entanto, os sistemas proprietários tradicionais não ofereciam a abertura e os recursos de processamento de dados necessários para um ambiente de várias nuvens e em tempo real.
O cliente final enfrentou uma série de desafios complexos que exigiam uma solução robusta e inovadora. Os ambientes de brownfield existentes incluíam vários dispositivos de campo que funcionavam com protocolos diferentes, o que dificultava a integração. Além disso, havia uma forte dependência da aquisição de dados manual em locais geograficamente distribuídos, o que causava ineficiências e aumentava o risco de erros.
A falta de um sistema seguro, padronizado e redundante para o registro de dados dificultou as operações. A integração perfeita e em tempo real dos dispositivos de borda com a plataforma de nuvem do cliente e do usuário final foi crucial para o sucesso. Para funcionar de forma confiável em cenários críticos para os negócios, a solução também precisava atender a requisitos rigorosos de segurança cibernética e garantir tempo de atividade contínuo.
Por fim, a escalabilidade era um requisito fundamental: a capacidade de implantar, operar e manter dezenas de sites remotos com acesso remoto era essencial para alcançar a eficiência operacional e a relação custo-benefício a longo prazo.

Solução


Quadro de comando na aplicação do cliente

Um ecossistema combinado que garante dados coletados, validados e seguros

Com base em nosso PLCnext Technology Ecosystem, a HIKAR forneceu com sucesso a solução SIEN (Secured Intelligence Edge Node). Essa é uma solução abrangente de hardware e software. Em sua essência, nosso AXC F 2152 serve como uma base de hardware segura, aberta e resistente à cibernética. Além disso, a pilha de software SIEN da HIKAR oferece recursos avançados, incluindo a integração Plug and Produce de vários dispositivos de campo e um histórico local com redundância segura de dados. A solução também permite a transferência de dados de ponta a ponta e em tempo real da borda para a nuvem do cliente e para a nuvem do usuário final. Essa solução é protegida por protocolos MQTT/HTTPS criptografados. A arquitetura é reforçada por um projeto de rede Zero Trust e garante segurança máxima.
Desenvolvida para aplicações ambientais críticas, a solução SIEN garante alta disponibilidade e confiabilidade operacional. Uma prova de conceito conjunta, iniciada pela HIKAR, confirmou a arquitetura da solução e demonstrou o desempenho da PLCnext Technology, resultando em alta satisfação do cliente. Após um projeto piloto concluído com sucesso, 65 locais foram implementados na fase 1 em colaboração com a HIKAR; o lançamento completo em 130 locais está planejado para os próximos 24 meses.
Esse ecossistema integrado garante que os dados de campo sejam coletados, validados, protegidos e transferidos para vários destinos de nuvem simultaneamente. Isso garante o máximo de transparência, segurança e escalabilidade.

Suas vantagens

  • Maior disponibilidade graças à comunicação redundante, ao controle de borda seguro e ao armazenamento ininterrupto de dados
  • Monitoramento da integridade dos ativos para bombas, ventiladores, sensores e outros componentes críticos
  • Eliminação da aquisição de dados manual em mais de 65 locais
  • tempo de engenharia e implementação 60% mais rápido graças à arquitetura SIEN pré-configurada e à abertura da PLCnext Technology
  • Melhoria da sustentabilidade por meio do uso otimizado de aparelhos e da redução do consumo de energia
  • Design totalmente compatível com a norma IEC 62443 que oferece suporte a aplicativos remotos com resistência cibernética
  • Arquitetura escalável, pronta para uma rápida expansão para mais de 130 locais sem mudanças estruturais
  • Integração multinuvem e em tempo real que garante transparência ambiental contínua e conformidade regulamentar

Contato


Foto de grupo da equipe de especialistas para a fábrica digital
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Temos todo o prazer em ajudar você no caminho para uma fábrica eficiente, sustentável e segura.

Produtos


Homem com tablet em frente a quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.

Resumo


Ao combinar o ecossistema de automação aberto e com segurança cibernética da PLCnext Technology com nossa inteligência SIEN Edge, conseguimos simplificar significativamente a engenharia e realizar implementações consistentes e repetíveis em vários locais.

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, COO
A equipe da HIKAR em um ambiente de escritório discute a arquitetura do aplicativo mostrado

Ao usar nosso PLCnext Technology Ecosystem em colaboração com a HIKAR, os operadores de infraestruturas críticas podem obter maior disponibilidade e resiliência. A solução SIEN integrada garante inteligência de borda segura, redundância de nuvem e fluxos de dados em tempo real, elimina processos manuais e garante a conformidade com os padrões IEC 62443.
Essa abordagem não apenas maximiza o tempo de atividade e a confiabilidade, mas também permite a manutenção preditiva. A integração de várias nuvens e o aplicativo escalável em dezenas de locais remotos garantem maior sustentabilidade, segurança cibernética e eficiência. Isso estabelece um novo padrão de referência para a transformação digital em infraestruturas críticas.