Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Bornes de transdutor para comutações de teste confortáveis
Os bornes de seccionamento de transdutor oferecem um elevado conforto em todas as comutações de teste necessárias nos circuitos secundários do transformador de corrente. Graças aos seis canais funcionais universais, os bornes de seccionamento de transdutor oferecem a você a máxima funcionalidade e flexibilidade na distribuição de potencial. Com a ajuda das variantes de plugue com contato de curto-circuito de avanço integrado você pode implementar uma proteção segura dos transformadores de corrente conectados.
Borne de seccionamento de teste, com suporte deslizante, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, Importante: no caso de terminais de cabo não isolados, é necessário aplicar o prolongamento de linha BE-RT... (consultar acessórios)!, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 50 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 10 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 16 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, com dois soquetes de teste para conector de teste de 4 mm ou para alojar jumpers de comutação ou roscados, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, Bitola: 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1. nível, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2 , cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, com dois soquetes de teste para conector de teste de 4 mm ou para alojar jumpers de comutação ou roscados, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 1,5 mm2 - 6 mm2 , tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza escuro
Borne de seccionamento de teste, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 6 mm2 , cor: cinza
Bornes de seccionamento de transdutor
Configurador para bornes de seccionamento de transdutor
Configure sua estrutura individual de conjuntos de transdutores. Além da seleção de bornes de transdutor adequados, os acessórios para teste e curto-circuito dos transformadores de corrente podem ser posicionados de acordo com a aplicação.
Vantagens
- Alta funcionalidade com até seis canais funcionais universais para a distribuição de potencial ou testes
- Estrutura modular para circuitos de transformadores de corrente e transdutores graças a bornes de transdutor plugáveis
- Proteção segura dos transformadores de corrente e transdutores conectados graças às variantes de conector com contato de curto-circuito de avanço integrado
- Montagem fácil e funcional graças aos bornes de passagem e terra com contorno idêntico
- Contato e travamento seguros do seccionador de seção em seu correto estado de comutação
- Identificação clara dos estados de comutação
Bornes de seccionamento de transdutor
Bornes de seccionamento de transdutor
Bornes de transdutor e de seccionamento de transdutor
Os bornes de transformador de corrente oferecem a você a livre escolha da tecnologia de conexão. Na concepção dos bornes de transformador de corrente se apostou em um canal funcional triplo patenteado. Isso garante o formato compacto e a flexibilidade dos bornes. Graças ao seccionador de seção integrado das réguas de bornes, os estados de comutação são comutados de forma segura com uma chave de fenda nas alavancas de isolamento laranja. Para este estado de comutação não ser acidentalmente alterado, nas posições finais estão integrados travamentos e estão disponíveis bloqueios de comutação opcionais. Além dos bornes de seccionamento, o programa de produtos é complementado com bornes de passagem e PE com o mesmo contorno.
Bornes de transdutor da série MEA
XTVMEA 6 é o nome do novo borne de transdutor da gama de réguas de bornes. O novo borne está equipado com a inovadora tecnologia de conexão Push-X, o que significa que os condutores podem ser cabeados quase sem esforço com apenas uma mão. Outra vantagem dos novos bornes de transdutor é o tipo de curto-circuito do transformador. Os transformadores de corrente podem ser curto-circuitados com facilidade e segurança por meio de jumpers de curto-circuito especiais de curto-circuito e do uso de módulos de acoplamento para os seccionadores de seção. O transformador de corrente é automaticamente curto-circuitado de acordo com o princípio "Make before Break", girando os seccionadores de seção acoplados antes que o transformador de corrente seja desconectado em ambos os lados. O desacoplamento das alavancas de acionamento também permite que o circuito de corrente seja aberto em um lado. Além do borne de seccionamento de transdutor XTVMEA 6, a nova série MEA também inclui um borne de passagem com o mesmo contorno e um borne terra.
Borne de seccionamento de transdutor PTME
Bornes de transdutor da série ME
Com a ajuda dos jumpers de comutação plugáveis e uma chave de fenda padrão, você pode curto-circuitar o transdutor da série ME de forma segura e confortável. Os jumpers de comutação podem ser colocados e travados com segurança em ambos os lados do ponto de isolamento na ponte de conexão. Além da variante com jumper de curto-circuito, também podem ser utilizados bornes de transdutor plugáveis com plugue de curto-circuito. Se o plugue for retirado, o metal de conexão integrado cria automaticamente um curto-circuito. Assim, os transdutores ligados são automaticamente protegidos contra danos.
Transformadores de corrente
Transformadores de corrente e transdutores
São designados de transformadores de corrente os transdutores que convertem uma grandeza elétrica de entrada, como a intensidade de corrente ou a tensão elétrica, em uma grandeza de saída proporcional e divergente. Neste caso, são reduzidas elevadas intensidades de corrente e tensões, uma vez que essas correntes são frequentemente muito altas para os dispositivos de medição convencionais. Para tornar essas grandezas mensuráveis, elas devem ser reduzidas de forma proporcional com a ajuda de transformadores. Uma indústria típica para a utilização desses transformadores e, assim, também de bornes de transdutor, é o setor energético. Os bornes de seccionamento de transdutor da Phoenix Contact permitem a criação correta e normalizada de seus transdutores. Rápidas possibilidades de comutação em forma de seccionadores de seção e jumpers de comutação possibilitam diferentes medições sem esforço significativo.
Planejamento eficiente com clipx ENGINEER
Software de engenharia para a construção de quadros de comando
O software de engenharia clipx ENGINEER permite a máxima eficiência de planejamento de réguas de bornes, placas de montagem equipadas e caixas de junção e também sua encomenda, bem como a transmissão integrada dos dados para a fabricação – em qualquer local de trabalho. Acelere seu planejamento com interfaces inteligentes para seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.
Brochura de produtos sobre o tema Réguas de bornes
Downloads
Brochuras sobre bornes de transdutor
Você gostaria de receber material informativo sobre nossos bornes de transdutor? Abaixo você encontrará nossas brochuras de produtos sobre os temas Réguas de bornes e Sistemas de conexão de teste. Você também encontrará um folheto sobre os testes de qualidade das réguas de bornes.