Conector bus para trilho de fixaçãoo (TBUS), 5 pólos, para jumpeamento da tensão de alimentação, encaixável sobre trilhos de fixação de NS 35/... conforme EN 60715
Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal
Componentes do sistema e acessórios transformam duas famílias de produtos em um único sistema. Por exemplo, use o conector bus para trilho de fixação modular como uma solução de sistema flexível para o jumpeamento de energia. O conector bus para trilho de fixação simplifica a instalação de uma expansão do sistema ou da troca de módulo também durante a operação. Outros acessórios, tais como adaptadores de programação e bornes de passagem, completam o portfólio.
Adaptador de programação com interface USB, para programação com software. O driver USB faz parte das soluções de software dos produtos a programar, como por exemplo transdutores ou gerenciadores de motor.
A placa de divisão é usada para cumprir as distâncias de separação de segurança intrínseca para dispositivos com segurança intrínseca e sem segurança intrínseca alinhados entre eles no trilho de fixação.
Terminal de alimentação com sistema de conexão plugável para a alimentação da tensão de alimentação no conector bus para trilho de fixação. Monitoramento das tensões de alimentação em combinação com o módulo de Fault Monitoring. Sistema de conexão push-in
Terminal de alimentação com sistema de conexão plugável para a alimentação da tensão de alimentação no conector bus para trilho de fixação. Monitoramento das tensões de alimentação em combinação com o módulo de Fault Monitoring. Sistema de conexão por rosqueamento
Módulo de Fault Monitoring com tecnologia de conexão plugável para a avaliação e comunicação dos erros coletivos do sistema FM e para o monitoramento das tensões de alimentação. Mensagem de erro mediante contato normalmente fechado. Tecnologia de conexão push-in, configuração padrão
Fonte de alimentação com chaveamento primário, QUINT POWER, conexão a parafuso, montagem em trilho de fixação, alimentação de dispositivos através do conector do trilho de fixação TBUS possível, pintura de proteção, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/2,5 A
Módulo de alimentação e de sinalização de erro com conexão a parafuso, inclusive respectivo conector bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Terminal de alimentação MCR para alimentação de vários módulos MINI Analog através do conector T, com conexão por rosqueamento, consumo de corrente até 2 A no máximo
Oito condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro são integrados de forma simples e rápida em uma rede PROFIBUS-DP com um adaptador de comunicação.
Suas vantagens
- Jumpeamento de energia fácil, expansão do sistema ou troca de módulo inclusive durante o funcionamento com os conectores bus para trilho de fixação
- Opções flexíveis de alimentação: alimentação diretamente no módulo através de um módulo de alimentação ou através de uma fonte de alimentação do sistema com entrada de faixa ampla de 85 V AC … 264 V AC
- Adaptação fácil no sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o adaptador para trilho de corrente
- Diagnóstico cômodo com módulo de monitoramento de falhas MINI Analog Pro ou com o módulo de alimentação e de sinalização de erro MACX Analog
Alimentação flexível
O conector bus para trilho de fixação oferece a você três opções de alimentação do dispositivo:
1. Alimentação direta no módulo
- Sem acessórios adicionais
- Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 32*) módulos MACX Analog
2. Alimentação através de um módulo de alimentação com o mesmo contorno
- Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação
- Para até 115*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 80*) módulos MACX Analog
3. Alimentação através da alimentação do sistema
- Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação
- Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 10*) módulos MACX Analog
*) O número exato depende do consumo de corrente do respectivo tipo de módulo. Indicações sobre o cálculo se encontram em nosso manual de alimentação na área de downloads dos artigos.
Diagnóstico cômodo com a mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas
Com a mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas, o conector bus para trilho de fixação oferece uma solução modular para a rápida avaliação de erros em aplicações multicanais. Os dois sistemas MINI Analog Pro e MACX são compatíveis entre si. Dependendo do tipo de módulo são sinalizados os seguintes erros:
• Ruptura do fio
• Curto-circuito
• Falha de alimentação
• Exceder ou não alcance da faixa de medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação (apenas MACX Analog)