Módulo de alimentação e de sinalização de erro com conexão push-in, inclusive respectivo conector bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal
Componentes do sistema e acessórios transformam duas famílias de produtos em um único sistema. Por exemplo, use o conector bus para trilho de fixação modular como uma solução de sistema flexível para o jumpeamento de energia. O conector bus para trilho de fixação simplifica a instalação de uma expansão do sistema ou da troca de módulo também durante a operação. Outros acessórios, tais como adaptadores de programação e bornes de passagem, completam o portfólio.
Potenciômetro de valor teórico, para referência individual para os valores teóricos, valor de resistência 10 kΩ
Oito condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro são integrados de forma simples e rápida em uma rede PROFIBUS-DP com um adaptador de comunicação.
Oito amplificadores condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro podem ser conectados a um controlador através de adaptadores e cabos de sistema, com esforço de cabeamento reduzido ao mínimo e totalmente sem erros.
Fonte de alimentação com chaveamento primário, QUINT POWER, conexão a parafuso, montagem em trilho de fixação, alimentação de dispositivos através do conector do trilho de fixação TBUS possível, pintura de proteção, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/2,5 A
Adaptador Power Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2 polos, permite a adaptação de módulos MINI e MACX Analog para a alimentação através de Power-Rail-UPR-03 e UPR-05 universais.
Oito condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro são integrados de forma simples e rápida em uma rede Modbus/RTU com um adaptador de comunicação.
Adaptador do conector bus para trilho de fixação (2 polos) para conexão à esquerda dos dispositivos MACX MCR-EX-AP... ao módulo de alimentação MACX MCR-PTB(-SP), com conector bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY, para jumpeamento da tensão de alimentação.
Suporte terminal, versão estável para conector de bus para trilho de fixação
Potenciômetro de valor teórico em cascata, para seleção dos valores teóricos previamente definidos através de sinal de comando de 24 V valor de resistência 10 kΩ
Suas vantagens
- Jumpeamento de energia fácil, expansão do sistema ou troca de módulo inclusive durante o funcionamento com os conectores bus para trilho de fixação
- Opções flexíveis de alimentação: alimentação diretamente no módulo através de um módulo de alimentação ou através de uma fonte de alimentação do sistema com entrada de faixa ampla de 85 V AC … 264 V AC
- Adaptação fácil no sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o adaptador para trilho de corrente
- Diagnóstico cômodo com módulo de monitoramento de falhas MINI Analog Pro ou com o módulo de alimentação e de sinalização de erro MACX Analog
Alimentação flexível
O conector bus para trilho de fixação oferece a você três opções de alimentação do dispositivo:
1. Alimentação direta no módulo
- Sem acessórios adicionais
- Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 32*) módulos MACX Analog
2. Alimentação através de um módulo de alimentação com o mesmo contorno
- Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação
- Para até 115*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 80*) módulos MACX Analog
3. Alimentação através da alimentação do sistema
- Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação
- Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 10*) módulos MACX Analog
*) O número exato depende do consumo de corrente do respectivo tipo de módulo. Indicações sobre o cálculo se encontram em nosso manual de alimentação na área de downloads dos artigos.
Diagnóstico cômodo com a mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas
Com a mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas, o conector bus para trilho de fixação oferece uma solução modular para a rápida avaliação de erros em aplicações multicanais. Os dois sistemas MINI Analog Pro e MACX são compatíveis entre si. Dependendo do tipo de módulo são sinalizados os seguintes erros:
• Ruptura do fio
• Curto-circuito
• Falha de alimentação
• Exceder ou não alcance da faixa de medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação (apenas MACX Analog)