Oito condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro são integrados de forma simples e rápida em uma rede Modbus/TCP com um adaptador de comunicação.
Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal
Componentes do sistema e acessórios transformam duas famílias de produtos em um único sistema. Por exemplo, use o conector bus para trilho de fixação modular como uma solução de sistema flexível para o jumpeamento de energia. O conector bus para trilho de fixação simplifica a instalação de uma expansão do sistema ou da troca de módulo também durante a operação. Outros acessórios, tais como adaptadores de programação e bornes de passagem, completam o portfólio.
Conector bus para trilho de fixação, cor: cinza, corrente nominal: 8 A (Contatos em paralelo), tensão de teste (III/2): 125 V, número de polos: 5, família de artigos: TBUS5-17,5.., passo: 3,81 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas de montagem para eletrônica, 5 contatos paralelos
Adaptador do conector bus para trilho de fixação (2 polos) para conexão à direita dos dispositivos MACX MCR-EX-AP ... ao módulo de alimentação MACX MCR-PTB(-SP), com conector bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY, para jumpeamento da tensão de alimentação.
O módulo de Fault Monitoring serve para avaliação e comunicação dos erros coletivos do sistema de Fault Monitoring e para o monitoramento das tensões de alimentação. A comunicação do erro ocorre mediante um contato normalmente aberto. Conexão por rosqueamento, configuração padrão.
O terminal de alimentação MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) é colocado no conector de trilho de fixação para ligar a tensão de alimentação. O terminal de alimentação FM proporciona a função adicional de monitoramento em combinação com o módulo de Fault Monitoring. Conexão por rosqueamento.
Terminal de passagem com conexões de encaixe para a transmissão de sinais já galvanicamente separados. Sistema de conexão por rosqueamento
Oito amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro e transdutores são integrados de forma simples e rápida em uma rede PROFINET com um adaptador de comunicação.
Potenciômetro de valor teórico, para referência individual para os valores teóricos, valor de resistência 4,7 kΩ
Módulo de curinga sem função para colocação de cabos de sinal intrinsecamente seguros não utilizados, com terminais de conexão push-in plugáveis.
Módulo de Fault Monitoring com tecnologia de conexão plugável para a avaliação e comunicação dos erros coletivos do sistema FM e para o monitoramento das tensões de alimentação. Mensagem de erro mediante contato normalmente fechado. Tecnologia de conexão a parafuso, configuração padrão
Suas vantagens
- Jumpeamento de energia fácil, expansão do sistema ou troca de módulo inclusive durante o funcionamento com os conectores bus para trilho de fixação
- Opções flexíveis de alimentação: alimentação diretamente no módulo através de um módulo de alimentação ou através de uma fonte de alimentação do sistema com entrada de faixa ampla de 85 V AC … 264 V AC
- Adaptação fácil no sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o adaptador para trilho de corrente
- Diagnóstico cômodo com módulo de monitoramento de falhas MINI Analog Pro ou com o módulo de alimentação e de sinalização de erro MACX Analog
Alimentação flexível
O conector bus para trilho de fixação oferece a você três opções de alimentação do dispositivo:
1. Alimentação direta no módulo
- Sem acessórios adicionais
- Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 32*) módulos MACX Analog
2. Alimentação através de um módulo de alimentação com o mesmo contorno
- Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação
- Para até 115*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 80*) módulos MACX Analog
3. Alimentação através da alimentação do sistema
- Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação
- Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 10*) módulos MACX Analog
*) O número exato depende do consumo de corrente do respectivo tipo de módulo. Indicações sobre o cálculo se encontram em nosso manual de alimentação na área de downloads dos artigos.
Diagnóstico cômodo com a mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas
Com a mensagem de erro coletiva de monitoramento de falhas, o conector bus para trilho de fixação oferece uma solução modular para a rápida avaliação de erros em aplicações multicanais. Os dois sistemas MINI Analog Pro e MACX são compatíveis entre si. Dependendo do tipo de módulo são sinalizados os seguintes erros:
• Ruptura do fio
• Curto-circuito
• Falha de alimentação
• Exceder ou não alcance da faixa de medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação (apenas MACX Analog)