Terminal de passagem com conexões de encaixe para a transmissão de sinais já galvanicamente separados. O terminal de passagem é compatível com a comunicação NFC.
MINI MCR-2-TB
-
Borne de passagem
2902068
Terminal de passagem com conexões de encaixe para a transmissão de sinais já galvanicamente separados. Sistema de conexão por rosqueamento
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Terminal de passagem |
| Família de produtos | MINI Analog Pro |
| Resistência pico de corrente | 4 A (Total) |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V AC/DC |
| Sinal: Tensão/Corrente | |
| Quantidade de entradas | 4 |
| Sinal de entrada tensão máxima | 30 V AC/DC (por canal) |
| Sinal de entrada corrente máxima | 1 A (por canal) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidade | 119,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material caixa | PBT |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Faixa de altura de utilização (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Os dados técnicos indicados se referem a altitudes ≤2000 m acima do nível do mar. Para altitudes >2000 m acima do nível do mar, consulte a ficha técnica.) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 50 V AC/DC |
| Faixa de altura de utilização (≤ 3000 m) | |
| Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 63 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 40 V AC/DC |
| Faixa de altura de utilização (≤ 4000 m) | |
| Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 56 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 30 V AC/DC |
| Faixa de altura de utilização (≤ 5000 m) | |
| Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 49 °C |
| Tensão de isolamento nominal | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificado | PxCIF16ATEX2901993U |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec IIC Gc |
| Certificado | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | Ex ec IIC Gc |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00002UA |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| Montagem em trilho de fixação | |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2902068 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK112Z |
| Chave de produto | DK112Z |
| GTIN | 4046356649957 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 91,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 82 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2869728
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Suporte do módulo 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicação 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicação 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicação 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicação 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Conjunto de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Conjunto de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP