Transformador de corrente adaptado, corrente primária: 0 ... 100 A AC, corrente secundária: 0 ... 1 A AC, potência de dimensionamento: 0,2 VA, comprimento do cabo de sinal: 3 m
Os transformadores de corrente PACT oferecem uma família de produtos completa para a transformação de altas correntes alternadas em correntes secundárias de 1 A e 5 A. Os transformadores de corrente PACT RCP com base na bobina Rogowski são a substituição ideal de transformadores de corrente para instalações de recondicionamento. Pode montar a prática bobina Rogowski confortavelmente mesmo em locais demasiado estreitos para um transformador de corrente adaptado, sem ter de desmontar partes da instalação.
Mais informaçõesTransformador de corrente adaptado, corrente primária: 0 ... 100 A AC, corrente secundária: 0 ... 1 A AC, potência de dimensionamento: 0,2 VA, comprimento do cabo de sinal: 3 m
Transformador de corrente adaptado, corrente primária: 0 ... 50 A AC, corrente secundária: 0 ... 1 A AC, potência de dimensionamento: 0,2 VA, comprimento do cabo de sinal: 3 m
Transformador de corrente adaptado, corrente primária: 0 ... 20 A AC, corrente secundária: 0 ... 1 A AC, potência de dimensionamento: 0,2 VA, comprimento do cabo de sinal: 2 m
Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 450 mm, diâmetro: 140 mm. Comprimento do cabo de sinal: 3 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.
O dispositivo opcional de fixação garante um assentamento seguro da bobina Rogowski em barras coletoras com uma espessura de 10 ... 15 mm. Durante a instalação, a caixa da bobina é deslocada no flange do dispositivo de fixação e engata automaticamente.
Transformador de corrente plugável, corrente primária 1250 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de precisão 1; potência nominal 15 VA
Transformador de corrente plugável, corrente primária 800 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de precisão 1; potência nominal 10 VA
Transformador de corrente tubular, corrente primária 50 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de precisão 1; potência nominal 1,25 VA
Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 600 mm, diâmetro: 190 mm. Comprimento do cabo de sinal: 3 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.
Transformador de corrente plugável, corrente primária 1000 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de precisão 1; potência nominal 15 VA
Os novos transformadores de corrente adaptados PACT SCP permitem o reequipamento rápido de novos pontos de medição no campo: basta destravar a caixa, colocar à volta do condutor elétrico e fechar com um clique. Um detalhe especialmente prático é a conexão direta nos nossos dispositivos de medição de energia EMpro.
Monte os transformadores de corrente PACT RCP com base na bobina Rogowski confortavelmente mesmo em locais onde o espaço é pouco para um transformador de corrente adaptado. Com o sistema de medição de corrente universal, você registra correntes alternadas de até 4000 A AC. Aproveite as vantagens de uma instalação rápida sem ter que desmontar partes da instalação.
Medição de corrente para a aplicação exterior: bobina Rogowski com proteção UV
A bobina Rogowski para a aplicação exterior vem munida de uma caixa resistente a UV e de cabos com proteção UV. Isto proporciona a proteção correta para a instalação duradoura em campo aberto.
Os transformadores de corrente PACT oferecem uma família de produtos completa para a transformação de altas correntes alternadas em correntes secundárias de 1 A e 5 A. As variantes com conexão push-in facilitam o cabeamento para você. Os transformadores de corrente PACT são oferecidos para sua medição de corrente em diferentes relações de transformação, classes de precisão e potências de dimensionamento.