Gerenciamento de energia com base em IoT

Interface do usuário da Proficloud.io visível em um notebook

Um gerenciamento de energia com base em IoT combina as vantagens da Internet Industrial das Coisas, de uma tecnologia de medição avançada e de Smart Services em permanente aperfeiçoamento. Os responsáveis pelo gerenciamento de energia se beneficiam, entre outros, da fácil disponibilidade dos dados de medição, de um armazenamento de dados automatizado e do acesso aos dados de energia e de desempenho independente do local e da hora.

Desafios


Gerenciamento de energia e proteção ambiental

Em uma época de escassez de recursos, aumento dos preços da energia e da importância da proteção ambiental, o gerenciamento de energia abrangente é um dos temas centrais para as empresas atuais.
A necessidade de reduzir as emissões de CO₂, de criar processos de produção transparentes e de avaliar a pegada de CO₂ concreta de um produto produzido coloca os responsáveis pelo gerenciamento de energia perante novos desafios.
De forma a poder deduzir as medidas corretas em termos de eficiência energética, é necessário adquirir, monitorar, analisar e avaliar os dados energéticos. Um monitoramento de energia adaptado e fácil de integrar constitui a base para atender aos requisitos da norma de gerenciamento de energia ISO 50001.

Os quatro passos a caminho da neutralidade climática
Norma de gerenciamento de energia ISO 50001

Referência à ISO 50001 e eventuais questões de clientes

A norma internacional ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) é um guia para as empresas e ajuda você na implementação de um sistema de gerenciamento de energia. A norma descreve o sistema de gerenciamento de energia como uma abordagem sistemática, visando uma melhoria do desempenho energético, e pode acarretar vantagens econômicas adicionais para as empresas certificadas.
Para a avaliação do sucesso das medidas de eficiência energética implementadas e para o monitoramento contínuo de processos, os responsáveis pelo gerenciamento de energia têm que definir os indicadores corretos - os chamados Key Performance Indicators (KPI) ou os Energy Performance Indicators (EnPI).
No âmbito de revisões do gerenciamento ou de auditorias internas e externas, esses indicadores mostram se o gerenciamento de energia está funcionando bem e se são cumpridos os requisitos estaduais e/ou normativos.

Responsável pelo gerenciamento de energia em uma mesa

O desafio da aquisição de dados e de sua análise Como trabalham hoje em dia os responsáveis pelo gerenciamento de energia?

Os responsáveis pelo gerenciamento de energia têm que ter sempre o controle sobre os processos e os consumos de recursos de sua empresa. Os dados de medição relevantes para isso são, em parte, registrados à mão, a partir das diferentes fontes de dados (dispositivos de medição de energia) e, p. ex., importados por arquivos CSV para sistemas de registro de dados de energia.
A análise e a avaliação são muitas vezes realizadas por planilhas de MS Excel criadas pela própria empresa, a partir das quais são depois elaborados os diagramas necessários. São também utilizadas ferramentas de software adicionais para a preparação gráfica dos dados.
Atualmente, as topologias típicas incluem uma variedade de pontos de medição que têm que ser interligados entre si. Frequentemente, os sistemas padrão somente podem ser instalados ou complementados com grande esforço e uma experiência abrangente na área de redes complexas. Isso requer pessoal treinado e pode gerar custos elevados para a manutenção do sistema.
Então qual é sistema de software e hardware correto para registrar e processar os parâmetros de medição necessários? E que infraestrutura de IT é necessária para o efeito?

Gerenciamento de energia com base em IoT


Coleta de dados baseada em nuvem

Os dispositivos de medição compatíveis com IoT (dispositivos inteligentes) são conectados, via Plug and Play, diretamente a uma plataforma de nuvem através de uma interface Ethernet e do protocolo MQTT. No ambiente de nuvem, os dispositivos de medição podem ser integrados de forma simples e rápida em um sistema novo ou existente através do Device Management Service. Os valores de medição selecionados são transmitidos e salvos de forma automatizada. Através do Smart Service, os responsáveis pelo gerenciamento de energia têm acesso imediato a esses dados e os podem utilizar diretamente. Configurações complexas de redes industriais clássicas (p. ex. Modbus ou PROFINET) são, assim, coisa do passado.

Topologia de um gerenciamento de energia com base em IoT

Topologia de um gerenciamento de energia com base em IoT com aplicativo EMpro Ethernet para nuvem

Vantagens de um gerenciamento de energia com base em IoT

  • Rápida disponibilidade dos dados de medição, sem conhecimentos especiais de redes complexas, graças à integração simples Plug and Play de dispositivos de medição compatíveis com IoT no sistema nuvem
  • Sem necessidade de constituir reservas de recursos próprios de IT ou ter um know-how abrangente de TI graças ao armazenamento de dados automatizado diretamente na Proficloud.io
  • Elaboração rápida de relatórios relativos a várias localizações através do acesso a dados de energia e de potência, independentemente do local e da hora
  • Segurança dos dados sempre atualizada graças a atualizações de segurança regulares e automáticas
  • Acesso sempre atualizado e rápido a novas funções graças a ciclos de liberação dinâmicos da plataforma IoT (ambiente de nuvem) e dos Smart Services

Smart Services


Dispositivo de medição de energia EMpro e Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Monitoramento, gerenciamento e análise de energia: o inteligente Energy Management Service – Powered by Proficloud.io coloca os responsáveis pelo gerenciamento de energia no centro da experiência do usuário e é adaptado de modo preciso a suas necessidades. Com um design simples e intuitivo, o serviço oferece uma gama de funções flexível na área da visualização de dados de energia e de potência para o monitoramento, a análise e a avaliação desses dados.
O Energy Management Service – Powered by Proficloud.io ajuda assim, em parte, os responsáveis pelo gerenciamento de energia no passo Check (verificação) do chamado ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) conforme a norma internacional ISO 50001:2018 (Sistemas de gerenciamento de energia – Requisitos com guia de aplicação).

Suas vantagens

  • Enorme facilidade de utilização graças a um conceito global sistêmico com orientação intuitiva pelos menus e transferência de dados automática para a Proficloud.io
  • Monitoramento preciso dos dados de energia e de potência, em qualquer lugar e a qualquer hora, por meio de visualizações direcionadas
  • Proposta de valor em constante crescimento para seu gerenciamento de energia através de um desenvolvimento contínuo e orientado para o usuário
  • Comunicação segura entre o equipamento e a Cloud através de encriptação TLS
  • Gerenciamento de equipamentos para uma visão geral clara das aplicações