Gerenciamento de energia com base em IoT na fabricação

Pessoas em uma reunião em frente a uma parede de vidro com folhas de um bloco de notas

A melhoria da eficiência energética é um assunto de equipe. Porém, para ser possível integrar e inspirar razoavelmente todas as áreas envolvidas, os consumos de energia devem ser avaliados de forma clara e compreensível. Os dispositivos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT e as funções intuitivas e flexíveis do Energy Management Service – powered by Proficloud.io com base em IoT permitem uma aquisição de dados fácil baseada em nuvem e uma visualização orientada e expressiva.

Desafio


Galpão de fabricação em produção

Transparência dos dados de energia para a adoção de medidas

Tornar visíveis os consumos de energia por grupo de montagem, por um lado, em tempos de produção ativos e, por outro lado, em tempos de standby, após o fim da produção ou durante o final de semana.

Consumo de energia em tempos ativos e passivos

  • Comparação da energia consumida em tempos ativos e passivos
  • Determinação do consumo proporcional de energia em tempo passivo

Consumo de energia em diferentes tempos de montagem

  • Comparação dos consumos de energia em um grupo de montagem para diferentes tempos de montagem, colocados em relação com os respectivos números de produção

Consumo de energia por unidade fabricada

  • Comparação do número de unidades produzidas com o consumo de energia (kWh)
  • Consumo de energia por unidade produzida (emissões de CO2 por unidade)

Otimização do gerenciamento de ligação

  • Reconhecimento de cargas de pico
  • Tomar medidas para otimizar o gerenciamento de ligação

Nossa solução


Dispositivos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT no quadro de comando

Os dispositivos de medição de energia compatíveis com IoT fornecem os dados de forma automatizada e diretamente em Proficloud.io

Diretamente para a cloud com os equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT Transmissão de dados automatizada em Proficloud.io

De modo a poder apresentar de forma mais transparente o consumo de energia de diferentes grupos de montagem, a Phoenix Contact equipou uma parte das instalações de produção em Blomberg com dispositivos de medição de energia EMpro compatíveis com a IoT. Os dispositivos de medição de energia são conectados diretamente ao ambiente de nuvem da IoT por meio da interface Ethernet usando Plug and Play e transferem automaticamente os dados de medição para o Proficloud.io da Phoenix Contact.

Em uma área de produção existem diferentes grupos de montagem. Cada grupo, por sua vez, tem várias instalações de produção. No total, foram instalados 72 dispositivos.

As vantagens de um gerenciamento de energia com base em IoT

  • Reequipamento fácil e rápido da tecnologia de medição de energia por meio de dispositivos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT, podendo ser conectados via Plug and Play e interface Ethernet diretamente ao ambiente de nuvem da IoT
  • Os gerenciadores de energia podem facilmente adquirir dados de energia e os visualizar imediatamente de forma gráfica, sem necessidade de programação ou conhecimentos técnicos
  • O monitoramento dos dados de energia e dos indicadores permite criar uma produção mais eficiente
  • Processo de otimização contínuo graças à transparência total dos dados de energia e, assim, identificação de potenciais de eficiência

Transmissão de dados automatizada em Proficloud.io Representação esquemática da topologia do sistema

Topologia do sistema do gerenciamento de energia na fabricação

Exemplo de aplicação do gerenciamento de energia com base em IoT

Usuário opera o Energy Management Service - powered by Proficloud.io em PC

O Energy Management Service – powered by Proficloud.io

O Energy Management Service - powered by Proficloud.io se concentra nos especialistas em gerenciamento de energia como usuários e está adaptado precisamente às suas necessidades. Com um design simples e intuitivo, o serviço oferece uma gama de funções flexível na área da visualização de dados de energia e de potência para monitoramento, análise e avaliação desses dados.
Assim o Energy Management Service - powered by Proficloud.io ajuda parcialmente gerenciadores de energia no passo de verificação do chamado ciclo (planejar, executar, verificar, agir) conforme a norma internacional ISO 50001:2018 (Sistemas de gerenciamento de energia – Requisitos com guia de aplicação).

Resumo


EMpro e Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Pacote geral sistêmico para gerenciamento de energia sustentável

Juntamente com os dispositivos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT, o Energy Management Service – powered by Proficloud.io oferece um pacote completo sistêmico para um gerenciamento de energia digitalizado para o futuro.
O sistema combina todas as vantagens da Industrial Internet of Things, de uma tecnologia de medição comprovada e dos Smart Services permanentemente aperfeiçoados.
A transferência de dados automatizada em Proficloud.io, a alta facilidade de utilização e a navegação intuitiva nos menus permitem que responsáveis pelo gerenciamento de energia trabalhem de forma muito eficiente. Visualizações orientadas para os objetivos proporcionam uma visão geral direcionada.