Monitoramento de energia: a base para um gerenciamento de energia eficaz
A eficiência energética é um verdadeiro fator de sucesso econômico. Afinal, no mundo de hoje, a proteção climática é mais do que nunca uma questão global que as empresas devem abordar ativamente. Os fluxos de energia registrados de forma contínua são a base de um sistema de gerenciamento de energia operacional eficiente. Através do registro direcionado dos parâmetros da instalação relevantes em termos de energia, é possível detectar potenciais de poupança e deduzir medidas para um gerenciamento de energia eficiente conforme a DIN EN ISO 50001.
Suas vantagens
- Dados relevantes sempre sob controle – graças ao registro confiável e contínuo de parâmetros de medição
- Implementação rápida e simples da DIN EN ISO 50001 e receber incentivos estaduais
- Produzir de forma ecológica – deduzir diretamente medidas de poupança para recursos escassos
- Otimização de processos através do registro paralelo de dados operacionais e dados da máquina
- Economizar custos graças ao gerenciamento inteligente do consumo de energia
A norma de gerenciamento de energia ISO 50001
A introdução de um complexo sistema de gerenciamento de energia EnMS conforme a ISO 50001 visa uma abordagem sistemática para uma melhoria iterativa do desempenho energético através do ciclo PDCA. PDCA representa as fases individuais da abordagem iterativa e sistemática: Plan, Do, Check e Act (planejar, executar, verificar, agir).
Um abrangente monitoramento de energia auxilia as equipes de gerenciamento de energia na fase de verificação (Check), graças a um registro confiável e contínuo de parâmetros de medição.
Gerenciamento de energia com base em IoT – O caminho para o futuro
Um gerenciamento de energia com base em IoT combina todas as vantagens da Industrial Internet of Things, de uma tecnologia de medição comprovada e dos Smart Services permanentemente aperfeiçoados.
Através de uma interface Ethernet e do protocolo MQTT, os dispositivos de medição compatíveis com IoT (dispositivos inteligentes) são conectados, via Plug & Play, diretamente a uma plataforma de nuvem. No ambiente de nuvem, os dispositivos de medição podem ser integrados de forma simples e rápida em um sistema novo ou existente através do Device Management Service. A partir deste momento, os valores de medição selecionados são então transmitidos e salvos de forma automatizada. Através do Smart Service, os responsáveis pelo gerenciamento de energia têm um acesso imediato a estes dados e os podem utilizar diretamente.
Interface de programação REST
A interface de programação REST em dispositivos de campo suporta a disponibilidade confortável dos dados como um pré-requisito significativo para a criação de estruturas de aplicação consistentes. REST ou "REpresentational State Transfer" é uma arquitetura de comunicação amplamente utilizada no ambiente de tecnologia da informação. Se trata de uma arquitetura de interface intuitiva que utiliza um protocolo da Internet comumente conhecido. A transmissão de dados ocorre com o Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). A utilização de HTTP, REST e JSON em dispositivos de campo não requer a acumulação de conhecimentos especiais sobre protocolos de comunicação industrial e, se necessário, sobre a respectiva implementação de tabelas de registro.
Diretriz para dispositivos de medição MID
A diretriz MID estabelece regras uniformes em toda a UE para a venda e a colocação em funcionamento de dispositivos de medição. Os requisitos essenciais descrevem, entre outros, os requisitos de estabilidade, precisão de repetição e identificação dos dispositivos. A MID constitui bases uniformes para fins de faturamento. As normas uniformes se referem à calibração inicial no processo de fabricação, comercialização e primeira colocação em funcionamento. Em seguida, aplica-se a legislação nacional sobre período de validade da calibração e taxas de recalibração. Os contadores de eletricidade MID ajudam no faturamento da energia elétrica ativa em residências privadas, no comércio e na indústria ligeira.