Com somente um tipo de bobina compacta, você registra correntes alternadas de até 4.000 A. O espectro de frequências vai de 40 até 20.000 Hz. Desse modo, você mede ondas harmônicas e transientes com precisão de fase. Não existe nem saturação magnética nem tensões abertas perigosas.
Conjunto composto por um transdutor de 1 A e a bobina Rogowski com cabo de sinal. Comprimento da bobina Rogowski: 450 mm, diâmetro: 140 mm. Comprimento do cabo de sinal: 3 m. A bobina Rogowski mede a corrente AC das barras coletoras e linhas de alta tensão.