Todos os pontos de conexão são imediatamente acessíveis ao girar a cobertura de bornes prisioneira em 90°. Ao mesmo tempo, o transformador de corrente é curto-circuitado para o proteger contra danos se forem desconectados condutores no lado secundário durante a operação ativa. Os condutores elétricos são conectados com segurança usando a tecnologia comprovada de conexão a parafuso.
A tampa rotativa está firmemente fixada na caixa do transformador de corrente e oferece ainda mais vantagens: por um lado, não pode ser perdida e, por outro lado, girando a tampa de volta para a posição original, você recebe a confirmação visual que a proteção contra toque está ativa.
Transformador de corrente plugável, corrente primária 100 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de precisão 1; potência nominal 2,5 VA