Os contadores de energia DC EMpro medem potências até 200 kW conforme a classe de precisão C (EN 50470-4) e até 650 kW conforme a classe de precisão B (EN 50470-3).
A medição ocorre diretamente por meio de um shunt, dependendo da variante, também de forma bidirecional. Graças às dimensões compactas, você economiza espaço valioso em sua aplicação.
Contador de energia trifásico com medição direta até 100 A AC, interface Modbus/RTU, 2 saídas de impulso, 4 tarifas (via Modbus) temperatura de operação até +70 °C, certificado conforme a diretriz MID