Imagem de marketing Transdutor de corrente e tensão flutuando no espaço

Tecnologia de medição de corrente e de tensão

Nosso portfólio de medição de corrente e tensão oferece a você muitas possibilidades de aplicação: com nossos transdutores de medição de corrente, você pode medir correntes contínuas e alternadas de qualquer forma de onda, bem como correntes alternadas distorcidas, e convertê-las em uma variedade de sinais analógicos normalizados. Nossos transdutores de tensão registram tensões contínuas e tensões alternadas senoidais em diversas faixas de sinal e também as convertem em sinais analógicos normalizados.

Suas vantagens

  • Detecção precisa de correntes alternadas senoidais e correntes distorcidas com nossos transdutores de medição de corrente de corrente AC
  • Medição de correntes maiores com qualquer formato de curva graças aos transdutores AC/DC universais até 600 A
  • Registre tensões contínuas ou alternadas de até 660 V com nossos transdutores de tensão AC e DC da série MACX MCR
  • Registre tensões contínuas de até 1.500 V DC com nossos transdutores de tensão contínua da família de produtos SOLARCHECK
Transdutores de medição de corrente

Transdutores de medição de corrente

Encontre o transdutor certo para registrar correntes contínuas, alternadas e distorcidas:

  • Transdutores de medição de corrente com gerenciamento baseado na web para correntes até 100 A AC/DC e correntes distorcidas
  • Transdutores de medição de corrente para correntes até 600 A AC/DC e correntes distorcidas
  • Transdutores de medição de corrente para correntes até 200 A AC e correntes distorcidas
  • Transdutores de medição de corrente para correntes até 120 A AC
  • Controladores de corrente
Transdutores de medição de corrente ECM-UC com interface USB-C e gerenciamento baseado na web

Transdutores de medição de corrente com interface USB-C e gerenciamento baseado na web Configuração intuitiva, medição precisa

A nova família de transdutores de medição de corrente ECM-UC economiza muito tempo graças à configuração intuitiva do dispositivo via gerenciamento baseado na web (WBM). Conecte o dispositivo facilmente ao PC por meio de um cabo USB-C padrão. Para fazer os ajustes, abra o WBM no navegador. Não é necessária uma alimentação de 24 V externa.

Os produtos oferecem uma alta precisão de medição de <0,5 % em todas as faixas de medição de 0 a 100 mA até 0 a 100 A.

As variantes Modbus oferecem a você a opção de processamento digital posterior dos dados de medição. Os transdutores de medição de corrente ECM-UC funcionam de forma muito confiável, mesmo em temperaturas extremas abaixo de zero e em grandes alturas de montagem.

Transdutores de tensão

Transdutores de tensão

Selecione o transdutor apropriado para o registro de tensões contínuas e alternadas em diversas faixas de sinal:

  • Transdutores de tensão AC para tensões alternadas de até 660 V AC
  • Transdutores de tensão DC para tensões contínuas de até 660 V DC
  • Transdutores de tensão DC para tensões contínuas de até 1.500 V DC
Monitoramento de energia inteligente
Produtos e serviços para seu gerenciamento de energia

Gerenciamento simples de energia: nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e compatíveis entre si permitem que você economize muito esforço ao coletar dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

Brochura
Brochura Monitoramento de energia