Transdutor de corrente universal, para a medição de corrente contínua, alternada e distorcida, corrente de entrada 0 ... 100 A, saída 4 ... 20 mA
Os transdutores de medição de corrente AC registram correntes alternadas senoidais e não senoidais. Nós oferecemos transdutores ajustáveis com alimentação flexível ou variantes com sensor Rogowski articulado para uma instalação simples. Para uma medição de corrente AC/DC universal, você escolhe entre transdutores de medição de corrente ajustáveis para correntes baixas ou transdutores compactos em faixas de medição escalonadas para medição de correntes mais elevadas.
Mais informaçõesTransdutor de corrente universal, para a medição de corrente contínua, alternada e distorcida, corrente de entrada 0 ... 100 A, saída 4 ... 20 mA
Transdutor de corrente MCR, programável e configurável, para medição de correntes contínuas, alternadas e distorcidas, corrente de entrada 0...10 a 0...50 A, não configurado
Transdutor de corrente MCR, para medição de correntes alternadas senoidais e não senoidais, corrente de entrada 0...100 A, saída com circuito fechado com 4...20 mA
Transdutor de corrente para 1 A e 5 A AC, sinal de saída 0...20 mA ou 4...20 mA, configurável via chave DIP com sinalização de estado operacional através de LED
Transdutor de corrente universal, para a medição de corrente contínua, alternada e distorcida, corrente de entrada 0 ... 200 A, saída 4 ... 20 mA
Transdutor de corrente para 1 A e 5 A AC, sinal de saída 0...20 mA ou 4...20 mA, configurável via chave DIP com sinalização de estado operacional através de LED
Transdutor de corrente universal, para a medição de corrente contínua, alternada e distorcida, corrente de entrada 0 ... 300 A, saída 4 ... 20 mA
Transdutor de corrente MCR, para medição de correntes alternadas senoidais e não senoidais, corrente de entrada 0...400 A, saída com circuito fechado com 4...20 mA
Transdutor de corrente MCR, programável e configurável, para medição de corrente contínua, alternada e distorcida, corrente de entrada 0...0,2 A a 0...11 A, não configurado
Transdutor de corrente universal, para a medição de corrente contínua, alternada e distorcida, corrente de entrada 0 ... 400 A, saída 4 ... 20 mA