Software de gerenciamento de energia "Energy Management Service - On-Premises"

Software de gerenciamento de energia

Nosso software de gerenciamento de energia e nossos serviços são especialmente adaptados às necessidades dos gerentes de energia e apoiam você no monitoramento e na análise de seus dados de energia conforme ISO 50001. Use as inúmeras funções para detectar potenciais de economia, deduzir medidas adequadas de eficiência energética e economizar custos.

Visualize e analise localmente ou de qualquer lugar

O software de gerenciamento de energia "Energy Management Service - On-Premises" é a solução perfeita para o seu monitoramento de energia local. Beneficie-se de um sistema que pode ser encomendado pré-configurado com funções flexíveis e intuitivas para a visualização expressiva e direcionada e a análise de seus dados de energia. Use o serviço inteligente "Energy Management Service - Powered by Proficloud.io" como uma solução independente de local.

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Solução de monitoramento de energia Seu monitoramento de energia local de acordo com a ISO 50001, independente de servidores externos/conexões com a Internet Seu serviço para monitoramento independente de localização de dados de energia e desempenho, de acordo com a ISO 50001
Acesso Conecte os dispositivos de medição EMpro a um Edge PC e experimente a análise e a visualização de dados diretamente Conecte os dispositivos de medição de energia EMpro habilitados para IoT diretamente ao Proficloud.io
Funções e monitoramento Monitore e analise seus dados de energia com funções intuitivas e adaptáveis Use outros serviços no Proficloud.io e beneficie-se da recuperação de dados baseada na nuvem
Acessibilidade O Energy Management Service - On-Premises já pode ser encomendado configurado em um Edge PC Registre seus dispositivos de medição de energia EMpro no Proficloud.io e reserve o serviço na loja
Mais sobre o Energy Management Service - On-Premises Mais sobre o Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Energy Management Service - On-Premises: seu sistema de monitoramento de energia local


Suas vantagens

  • Monitoramento eficiente de energia e identificação de possíveis economias de acordo com a ISO 50001
  • Sistema escalável e autônomo com custos de licença única e atualizações gratuitas
  • Sistema completo pré-configurado com detecção automática de dispositivos e assistente de configuração
  • Monitoramento transparente por meio de painéis e relatórios de energia
  • Sistema aberto para EnPIs individuais e outras formas de energia, como gás e água

Suas vantagens em detalhe

Energy Management Service - On-Premises em uma tela
Software de monitoramento de energia na tela
Software de monitoramento de energia na tela
Software de monitoramento de energia na tela
Software de monitoramento de energia na tela
Energy Management Service - On-Premises em uma tela

Projete seu sistema de monitoramento de energia local de acordo com a ISO 50001 e descubra possíveis economias com exibições gráficas, diagramas, análises, relatórios, editor de fórmulas, cálculo de índices e funções de alarme. Isso permite que você aumente sua eficiência energética e também se beneficie dos subsídios estatais.

Software de monitoramento de energia na tela

Aproveite a eficiência de custos em longo prazo: você compra licenças únicas para 5, 10, 20, 50 e 100 pontos de dados, sem custos recorrentes. O Energy Management Service - On-Premises funciona sem acesso à Internet e garante assim a máxima segurança. Seus dados permanecem confidenciais e seguros dentro de sua empresa. Você também pode se beneficiar de uma proposta de valor continuamente aprimorada para sua análise de dados de energia por meio de atualizações gratuitas e orientadas para o uso.

Software de monitoramento de energia na tela

Receba seu sistema personalizado, preparado por nós com dispositivos de medição, Edge PC e software de monitoramento de energia instalado, além de componentes acessórios. Após a conexão, os dispositivos de medição são automaticamente encontrados na rede. Isso minimiza seu esforço de configuração. O Energy Management Service - On-Premises não depende exclusivamente de nossos dispositivos de medição. Também é possível integrar hardware de terceiros por meio de um logger de dados ou de um controlador da família PLCnext Control.

Software de monitoramento de energia na tela

Para analisar os dados de energia, você pode criar painéis e relatórios individuais com gráficos de pizza, barras, linhas e Sankey. Estruture você mesmo seus pontos de dados em oito níveis hierárquicos, desde a rede do edifício até a medição individual. Se os valores característicos definidos forem excedidos, serão gerados alarmes no sistema e enviados por e-mail, se necessário.

Software de monitoramento de energia na tela

Crie seus próprios índices (EnPIs) e calcule-os usando o editor de fórmulas. Para incluí-los nos cálculos, os dados de energia externos ou antigos podem ser importados como um arquivo CSV. Basta fazer o download dos relatórios dos últimos meses e anos e compartilhá-los com outras pessoas.

Topologia do sistema


O sistema do Energy Management Service - On-Premises consiste em dispositivos de medição de energia EMpro que são conectados a um Edge PC através de um switch. A integração é simples por meio de uma API REST ou Modbus/TCP.
O sistema também permite a integração de qualquer dispositivo de medição Modbus/RTU e M-Bus. Os dados são enviados para o Edge PC por meio de um logger de dados usando Modbus/TCP e exibidos no Energy Management Service.
Com a arquitetura flexível e aberta, nosso sistema está preparado para futuras expansões e adaptações no sentido da cloud, sistemas de gerenciamento de edifícios e muito mais.

Mapa interativo de imagens: Topologia do sistema como um exemplo da aplicação para monitoramento de energia com base no Energy Management Service - On-Premises
Edge Computing
O PLCnext Control para Edge Computing combina a robustez de PCs industriais comprovados com a PLCnext Technology aberta. Eles permitem soluções inteligentes de IoT Edge, processam grandes quantidades de dados perto da fonte e reagem mais rapidamente. O software pré-instalado e as interfaces gráficas facilitam a criação de aplicativos de IoT.
Mais sobre Edge Computing
Edge Computing
Dispositivos de medição de energia multifuncionais EMpro
Os dispositivos de medição de energia EMpro registram dados de energia e os comunicam aos sistemas de controle e gerenciamento. Configure e integre os dispositivos facilmente com o assistente de instalação baseado na Web. Beneficie-se da fácil conexão direta das bobinas Rogowski e de muitas funções práticas.
Mais sobre dispositivos de medição de energia EMpro
Dispositivos de medição de energia multifuncionais EMpro
PLCnext Control modular
Na série Axiocontrol robusta, a Phoenix Contact oferece vários PLCs em diferentes classes de potência para PLCnext Technology. Eles foram concebidos para a programação com linguagens de alto nível, mas também de modo clássico conforme IEC 61131-3. Os PLCs são expansíveis com módulos para os sistemas I/O IP20 Axioline e Inline.
Mais sobre PLCnext Control
PLCnext Control modular
Aberto a todas as formas de energia
O sistema está aberto a todas as formas de energia. Para identificar e realizar o potencial de eficiência, registre também os dados de calor, gás e outras fontes de energia usando a tecnologia de sensores apropriada, por exemplo.
Aberto para hardware de terceiros
O Energy Management Service - On-Premises não depende exclusivamente de nossos dispositivos de medição e oferece a você flexibilidade na seleção dos dispositivos. O hardware de terceiros é conectado ao sistema de monitoramento de energia por meio de um logger de dados ou de um controlador da família PLCnext Control.
Contadores de energia EMpro para fins de faturamento
Os contadores de energia para fins de faturamento permitem o faturamento preciso dos dados de energia. Os contadores de energia AC EMpro registram todos os parâmetros elétricos importantes em todos os quatro quadrantes. Os contadores de energia DC EMpro medem diretamente correntes e tensões de até 650 A/1.000 V DC. Os dados de medição são fornecidos por meio de interfaces de comunicação padrão.
Mais sobre contadores de energia EMpro
Contadores de energia EMpro para fins de faturamento

É muito fácil obter seu sistema de monitoramento de energia personalizado


Pessoa segurando o dispositivo de medição de energia EMpro

Configure o sistema completo adequado para suas necessidades. Escolha entre uma ampla variedade de dispositivos de medição e outros acessórios. Isso garante que você receba o sistema que atenda às suas necessidades individuais.
Receba seu sistema com um Edge PC (EPC) e o software de gerenciamento de energia instalado, além de componentes acessórios em um conjunto preparado por nós.

Funções do software de gerenciamento de energia


Painéis e exibições

Para analisar os dados de energia e descobrir possíveis economias, você pode criar painéis individuais com diagramas de pizza, barras, linhas e Sankey. Estruture você mesmo seus pontos de dados em oito níveis hierárquicos, desde a rede do edifício até a medição individual.

Gráfico de pizza do Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de barras no Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de linhas no Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de Sankey no Energy Management Service - On-Premises
Estrutura de árvore no Energy Management Service - On-Premises
Gráfico de pizza do Energy Management Service - On-Premises

Os gráficos de pizza ajudam você a visualizar o consumo proporcional de energia de diferentes dispositivos ou processos.

Gráfico de barras no Energy Management Service - On-Premises

Você pode usar gráficos de barras, por exemplo, para comparar o consumo de energia de diferentes departamentos ou locais.

Gráfico de linhas no Energy Management Service - On-Premises

Os gráficos de linhas são ideais para acompanhar a progressão do consumo de energia em um determinado período.

Gráfico de Sankey no Energy Management Service - On-Premises

Os gráficos de Sankey são especialmente úteis para visualizar os fluxos de energia em um sistema.

Estrutura de árvore no Energy Management Service - On-Premises

Você pode usar uma estrutura em árvore para resumir os dados de diferentes pontos de medição e exibi-los separadamente. Por exemplo, você pode resumir o consumo de energia de diferentes departamentos ou locais e acompanhar as tendências de consumo de energia em um determinado período de tempo.

Índices, relatórios e geração de alarmes

O sistema permite a criação e o cálculo de EnPIs, a importação de dados externos de energia, o download de relatórios e a geração de alarmes e notificações por e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: registro de tela para cálculo de índices
Energy Management Service - On-Premises: captura de tela de um relatório de consumo
Energy Management Service - On-Premises: captura de tela do relatório de CO₂
Energy Management Service - On-Premises: captura de tela do relatório comparativo
Tela de alarme no software "Energy Management Service - On-Premises"
Energy Management Service - On-Premises: registro de tela para cálculo de índices

Com o Energy Management Service - On-Premises, você pode criar índices (EnPIs) e compará-los entre si. O editor de fórmulas integrado é uma ferramenta útil para isso. Ele permite compensar ou agregar vários índices e valores de energia. Dados de potência externos ou antigos são importados como arquivo CSV usando a função de importação e incluídos em cálculos ou comparações.

Energy Management Service - On-Premises: captura de tela de um relatório de consumo

Os relatórios sobre o uso de energia em sua empresa são o foco principal do software. Todos os pontos de dados disponíveis podem ser exibidos graficamente em várias tabelas e diagramas. Por exemplo, exiba seu consumo diário e mensal em uma tabela combinada com um mapa de calor e envie-o regularmente por e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: captura de tela do relatório de CO₂

Crie relatórios sobre emissões de CO₂ usando índices inseridos e seus dados de energia. As emissões de CO₂ podem ser determinadas com seus índices individuais usando um módulo de cálculo e, em seguida, exibidas em tabelas e diagramas.
Reduza e compreenda sua pegada ecológica e cumpra as regulamentações exigidas.

Energy Management Service - On-Premises: captura de tela do relatório comparativo

Crie tabelas e diagramas simples nos quais você possa comparar sistemas de produção ou componentes de construção. Para reconhecer defeitos ou descobrir possíveis economias, o consumo de energia de máquinas ou áreas de escritório semelhantes deve ser comparado com frequência. Os dados podem ser facilmente analisados com relatórios automáticos sobre as comparações atuais.

Tela de alarme no software "Energy Management Service - On-Premises"

Os alarmes são gerados no sistema se os valores de característica definidos forem excedidos. Assim, os usuários são informados em tempo hábil sobre o consumo excessivo de energia ou defeitos. Todos os relatórios e notificações podem ser enviados pelo sistema por e-mail, se desejado.

Uso do Energy Management Service - On-Premises em tablets e telas

Gerenciamento da utilização

O Energy Management Service - On-Premises combina as opções de exibição gráfica com o gerenciamento simples de usuários. Defina direitos diferentes para os vários usuários do seu sistema e determine quais configurações eles podem fazer ou quais informações eles estão autorizados a visualizar.

Monitoramento de energia inteligente
Produtos e serviços para seu gerenciamento de energia

Gerenciamento simples de energia: nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e compatíveis entre si permitem que você economize muito esforço ao coletar dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

Brochura
Brochura Monitoramento de energia