Migração e atualização de VARIOFACE PLC/DCS

Migração e atualização de PLC/DCS

Com o portfólio de migração de VARIOFACE PLC/DCS, você pode migrar sinais de I/O de forma rápida e fácil de um sistema I/O antigo para um novo por meio de Plug and Play. A manutenção da fiação de campo existente permite uma integração perfeita, minimiza os erros de fiação, reduz o número de verificações de loop e diminui os tempos de inatividade. Isso aumenta a eficiência e a confiabilidade da sua instalação.

VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configurador para cabeamento de sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configure sua solução Plug and Play individual. A interface de usuário intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseio fácil. Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os componentes da sua solução, que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Suas vantagens

  • Atualização rápida e descomplicada para sistemas de controle PLC/DCS modernos com soluções personalizadas
  • Tempos curtos de inatividade do processo graças aos componentes de migração plugáveis
  • Planejamento simplificado e minimização das verificações de loop, mantendo a fiação de campo existente
  • Substituição do PLC com neutralidade de espaço sem necessidade de conversão do armário de distribuição graças ao rack de montagem de fácil instalação e manutenção

Atualização do SIMATIC® ET 200M/S7-300 para o ET 200SP HA A maneira fácil de tornar seu sistema adequado para o futuro

Remoção do antigo SIMATIC® ET 200M/S7-300
Instalação do rack de montagem e dos módulos de migração
Instalação e conexão do novo SIMATIC® ET 200SP HA
Remoção do antigo SIMATIC® ET 200M/S7-300

  1. Remoção do adaptador frontal antigo do ET 200M/S7-300 com o cabeamento de campo existente
  2. Remoção do controlador antigo

Instalação do rack de montagem e dos módulos de migração

  1. Instalação do rack de montagem no lugar do controlador antigo
  2. Colocação dos módulos de migração apropriados no nível de montagem traseiro
  3. Conexão dos respectivos adaptadores frontais e cabos de conexão aos módulos de migração

Instalação e conexão do novo SIMATIC® ET 200SP HA

  1. Montagem do novo sistema de E/S ET 200SP HA no nível frontal do rack de montagem
  2. Conexão do cabo de conexão às placas de E/S correspondentes

Isso também pode ser de seu interesse