MACX MCR-EX-1TS-I-OLP
-
Transdutor de temperatura
1145365
Ex i-Transdutor de temperatura alimentado por loop de saída para a transmissão de sinais de sensores RTD e TC, bem como de transmissores de resistência e de tensão através de 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador condicionador de sinal Ex i, Configuração padrão, Conexão a parafuso
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Família de produtos | MACX Analog |
| Número de canais | 1 |
| Configuração | Software |
| HART | |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Software |
| HART | |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Resposta ao degrau (0-99%) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| Isolamento galvânico Entrada/saída | |
| Tensão de teste | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa |
| 11 V DC ... 30 V DC | |
| Sinal | |
| Sinal de entrada | Temperatura |
| Medição | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Faixa de tensão de entrada | -20 mV ... 100 mV (Faixa de medição mínima: 5 mV) |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores de Pt, Ni, Cu: 2, 3 e 4 condutores |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Faixa de medição de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Faixa depende do tipo de sensor) |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| Faixa de resistência linear | 10 Ω ... 2000 Ω (Faixa de medição mínima: 10 Ω) |
| Sinal: Corrente | |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Sinal de saída corrente máxima | 23 mA |
| Carga resistiva | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| Codificação HART | FSK ± 0,5 mA |
| Versão HART | 7 |
| Velocidade de transmissão | 1200 Baud |
| Filtro de frequência da rede elétrica | 50/60 Hz |
| Resistência de comunicação | ≥ 250 Ω |
| Retardo de ligação | 7 s (HART) |
| 7 s (Valor de medição) | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Soquete de teste | |
| Diâmetro máx. | 2 mm |
| Instalação Ex (EPL) | Gb |
| Div. 1 | |
| Circuitos de corrente de segurança intrínseca (EPL) | Ga |
| Div. 1 |
| Comunicação de dados (bypass) | |
| Protocolos compatíveis | HART |
| Indicação de estado | LED (vermelho) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidade | 113,7 mm |
| Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -50 °C ... 100 °C |
| Altitude | ≤ 4000 m (através de NN) |
| Classe climática | B2 |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificado | EPS 20 ATEX 1 166 X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certificado | IECEx EPS 20.0060X |
| CSA | |
| Identificação | IS for Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T6...T4 |
| AIS / Class I / Div. 1 / ABCD | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 1145365 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK12 |
| Chave de produto | DK1243 |
| GTIN | 4063151135034 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 169,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 140 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Adaptador de programação 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cabo 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Acessórios 1831016
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP