Todos os transdutores de temperatura Field Analog são transmissores de 2 fios. Você não precisa de uma fonte de alimentação separada, pois os produtos são alimentados diretamente com alimentação de tensão pela linha de medição de 4 mA a 20 mA. Isto economiza o trabalho adicional de cabeamento.
Transdutor de temperatura alimentado por loop de saída para a transmissão de até 2 sinais de sensores RTD e TC, bem como de transmissores de resistência e de tensão através de 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de comutação de isolamento com segurança funcional SIL, Configuração padrão, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão Push-in