Nossos indicadores de processo multifuncionais detectam a corrente, tensão, RTDs e TCS, bem como sinais de sensores de resistência por meio da entrada universal. Os valores de processo atuais são bem legíveis nos displays com luz de fundo de cinco dígitos. Ao mesmo tempo, o gráfico de barras oferece a você um resumo rápido. Mesmo a partir de grandes distâncias você pode detectar rapidamente os estados de alarme por meio da mudança de cor do display.
Indicadores de processo
Os indicadores de processo da série Field Analog lhe permitem monitorar e indicar sinais analógicos e de temperatura, bem como controlar através de entradas e saídas digitais e analógicas, também em atmosferas potencialmente explosivas. Os produtos estão à sua disposição para montagem do painel de comandos ou para a instalação descentralizada, diretamente no campo. Beneficie-se da fácil configuração, boa legibilidade e das certificações internacionais.
Erro técnico na execução da busca Tentar novamente"
Suas vantagens
- Configuração simples dos indicadores de processo, opcionalmente através de teclado frontal ou com o software FDT/DTM
- Tudo sob controle na tela: indicação de valores, gráfico de barras ou designação de pontos de medição, bem como mudança de cor em caso de falha
- Instalação fácil graças às dimensões normalizadas da caixa e a bornes de conexão plugáveis
- Transmissão e indicação digital de dados de processo com variantes de display compatíveis com HART®
- Utilização universal graças a certificações UL e CSA
- Também para circuitos intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas: variantes com certificação ATEX, CSA e FM
Visão geral dos indicadores de processo
Os indicadores de processo alimentados por loop de saída mostram a você os sinais de 4 ... 20 mA e HART®. Podem ser mapeados até quatro valores de medição do sensor alternados via HART®. Em caso de uso em aplicações Ex, onde normalmente somente uma tensão limitada está disponível, aproveite a baixa queda de tensão inferior a um volt (<1,9 V HART®).
Os indicadores de processo compactos oferecem um monitoramento econômico de sinais padronizados de corrente e tensão, bem como sinais de frequência e pulso. Além disso, o regulador de ponto de ajuste para sinais padrão ajuda a integrar em seu processo os sinais padrão ou uma sequência de sinais livremente programável e com controle de tempo de 0 ... 12 V ou 0 ... 24 mA.
Detecção de valores limite com indicadores de processo multifuncionais Field Analog
Os indicadores de processo multifuncionais FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP são ideais como switches de limite para o monitoramento de valores limite. Os produtos detectam continuamente seus valores de processo e comutam as saídas de relé assim que o valor limite estabelecido é excedido ou não é atingido.
Exemplo Monitoramento da temperatura do meio bombeado:
Para bombas, o monitoramento do líquido bombeado é útil. Isto evita a sobrecarga do acionamento. Se o ponto de solidificação do meio bombeado estiver acima da temperatura ambiente, o monitoramento da temperatura do meio retarda a partida da bomba até que a viscosidade do meio permita sua operação. No processo, os sinais de temperatura são continuamente monitorados e controlados pelo indicador do processo quanto ao excesso ou falta de temperatura.