Rede de resistências para interruptores de proximidade

Rede de resistências para interruptores de proximidade

A rede de resistências é usada para o monitoramento de falhas de linha de contatos sem potencial de terra e interruptores de proximidade usando condicionadores de sinal ou entradas digitais conforme NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Beneficie-se do manuseio simples e do formato compacto.

Suas vantagens

  • Ativação simples de contatos sem potencial de terra e sensores de proximidade para realizar o monitoramento de falhas na linha
  • Compatibilidade com condicionadores de sinal e módulos de entrada digital conforme NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Especialmente econômico em termos de espaço: possível integração em salas de conexão de transmissores
  • Cabeamento simples com a conveniente Push-in Technology

Novos produtos

Rede de resistências para interruptores de proximidade

Rede de resistências para interruptores de proximidade

Para o monitoramento de falhas na linha

A rede de resistências é usada para o monitoramento de falhas de linha de contatos sem potencial de terra e interruptores de proximidade usando condicionadores de sinal ou entradas digitais conforme NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Beneficie-se do manuseio simples e do formato compacto.

Características principais

  • Formato compacto: (L x A x P) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Valores de resistência (paralelo/série): 10 kΩ/1 kΩ, 10 kΩ/1,5 kΩ, 22 kΩ/620 Ω, 22 kΩ/680 Ω
  • IP20, com acessórios até IP67

Suas vantagens

  • Ativação simples de contatos sem potencial de terra e sensores de proximidade para realizar o monitoramento de falhas na linha
  • Compatibilidade com condicionadores de sinal e módulos de entrada digital conforme NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Particularmente econômico em termos de espaço: possível integração em salas de conexão de transmissores
  • Cabeamento simples com a conveniente Push-in Technology

Rede de resistência em conjunto com um amplificador de comutação de isolamento NAMUR

Maior segurança por meio do monitoramento de falhas na linha

A rede de resistências permite que você habilite facilmente contatos sem potencial de terra e interruptores de proximidade para monitoramento de falhas na linha em combinação com módulos de entrada de acordo com a NAMUR IEC/EN 60947-5-6. O monitoramento de falhas na linha é essencial em aplicações com altos requisitos de segurança.
Graças à tecnologia Push-in Technology, é possível integrar o produto de forma rápida, flexível e fácil ao cabeamento existente. A caixa fina permite a instalação flexível, mesmo em áreas confinadas, como canaletas de cabos ou caixas de transmissores pequenos.
Graças à declaração de Equipamento Simples para equipamentos simples que não são fonte de ignição, a rede de resistência também é adequada para uso em ambientes potencialmente explosivos.
Use essa solução prática e eficiente para modernizar e melhorar a segurança em suas aplicações industriais.

E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"