Medição de energia em apenas três etapas:
Configurar a interface de comunicação, selecionar o tipo de rede elétrica, ajustar a entrada de medição. Os dispositivos de medição EMpro são configurados e integrados na rede em apenas três passos. O assistente de instalação é inicializado automaticamente após a primeira ligação do dispositivo. Como opção, a configuração básica também pode ser gerenciada pelo usuário pelas teclas de comando no dispositivo.
Equipamento de medição de energia multifuncional sem tela, com interface Modbus/TCP e PROFINET integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)