Operação eficiente de edifícios com cloud edifício inteligente Reduza seus custos operacionais contínuos com nossa solução Emalytics Cloud, analisando e otimizando consumos e processos.

Edifício com cloud edifício inteligente

Desafio


Pessoa trabalhando em uma tela com cloud edifício inteligente
Pessoa analisando dados da cloud edifício inteligente com um tablet
Edifício inteligente visto do interior
Pessoa trabalhando em uma tela com cloud edifício inteligente

Os custos operacionais contínuos, como os custos de eletricidade, aquecimento e manutenção, representam cerca de 80% dos custos totais do ciclo de vida do edifício.

Nós o ajudamos você a controlar os consumos e despesas inerentes, bem como a reduzir de forma sustentável seus custos no edifício inteligente. Juntos, coletamos os dados de sua tecnologia de edifícios, integramos os pontos de dados na Emalytics Cloud e asseguramos uma interligação inteligente.
Decida você mesmo o grau de autonomia, desde recomendações detalhadas de ação de gêmeos digitais até à otimização de custos operacionais baseada em IA.

Pessoa analisando dados da cloud edifício inteligente com um tablet

Muitos sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) são muito dispendiosos, especialmente na aquisição, pouco flexíveis na estrutura de custos mensais e vinculativos a longo prazo.

Com a Emalytics Cloud, você desfruta de total flexibilidade graças à solução SaaS. Isso significa que você não precisa de seu próprio servidor e pode decidir por si mesmo o tempo de execução que deve ter seu modelo de licença escolhido. Os serviços e licenças digitais também podem ser adaptados durante a operação. Isso também permite que você integre e analise pontos de dados adicionais. Desse modo, você permanece flexível no futuro e somente paga o que efetivamente precisa.

Edifício inteligente visto do interior

Você já tem uma ideia aproximada de suas despesas e seus consumos, mas ainda não consegue atribuir corretamente os custos? Ou os dados de sua instalação só podem ser acessados através de vários sistemas de terceiros?

Realizamos juntamente com você um inventário de seus serviços de construção. De modo a permitir a disponibilidade dos dados da instalação e a interoperabilidade com outros sistemas de edifício, nesse processo elaboramos um plano de ação. Com a Emalytics Cloud, todos os dados podem ser integrados e visualizados de forma centralizada, independentemente da marca do controlador. Assim, suas instalações também podem ser controladas para a Internet das Coisas.

Solução


Otimizar os custos operacionais em três passos

Pessoa integrando uma interface Plug and Play inteligente (Emalytics Connector) na cloud edifício inteligente
Pessoa visualizando em telas os dados da cloud edifício inteligente
Robôs
Pessoa integrando uma interface Plug and Play inteligente (Emalytics Connector) na cloud edifício inteligente

Juntos, elaboramos uma lista de controle de todos os sistemas de tecnologia de edifícios. Nesse processo, também ajudamos você a tornar os dados do edifício, até agora não disponíveis, acessíveis de forma eficiente.

Em seguida, integramos todos os dados através de nossa interface Plug and Play inteligente (Emalytics Connector) na cloud edifício inteligente. Nossa arquitetura de software também permite a importação de dados de terceiros. Assim, você acessa a qualquer momento a todos os dados relevantes através de um sistema central.
Graças à integração padronizada, você não precisa mais se preocupar com a segurança de dados, a instalação, as atualizações e a disponibilidade do hardware e software. Desse modo, nada impede seu edifício inteligente.

Pessoa visualizando em telas os dados da cloud edifício inteligente

Use nosso pacote de treinamento inteligente e estruture seu edifício inteligente em poucos passos. O Building Information Modeling (BIM) permite a visualização fácil e digital de dados operacionais, eventos e mensagens de estado ativos.

Graças às funções de análise automáticas, a operação ideal de seu edifício inteligente é simulada usando gêmeos digitais, com base nos dados disponíveis. Como resultado, você recebe recomendações de ação baseadas em sistemas para otimizar a operação, com um potencial de economia até 20 %. Isso permite você começar a trabalhar com uma rapidez claramente maior, já que não é necessário começar por formar pessoal ou desenvolver conhecimentos para o gerenciamento de instalações.

Teremos o maior prazer em apoiar você na digitalização das instalações, na configuração dos dados e na análise das recomendações de ação da cloud edifício inteligente.

Robôs

Além das recomendações de ação, a Emalytics Cloud permite você efetuar otimizações autônomas em seu edifício inteligente.

As adaptações são possíveis através de acessos de escrita a parâmetros específicos da instalação e de otimizações permanentes através de algoritmos baseados em IA.

As regras autônomas dobram os resultados de eficiência da otimização de seu edifício inteligente. Isso significa que você economiza até 40 % dos custos operacionais contínuos e, desse modo, dos consumos de energia associados e das emissões de CO₂, sem ter de investir na própria tecnologia de instalação.

Segurança de dados de um edifício inteligente

Segurança de dados como elemento central Mais do que somente DIN ISO/IEC 27001

A segurança e a proteção de dados são requisitos não negociáveis que consideramos desde o início na concepção de seus sistemas TI para um edifício inteligente.

Nossa arquitetura de software inteligente garante a proteção permanente de seus dados, também no futuro. Para isso, trabalhamos com mecanismos de segurança redundantes e de vários níveis. O backup dos dados ocorre em vários centros de processamento de dados certificados na Alemanha, respeitando as rigorosas leis alemãs de proteção de dados.

Também teremos todo o prazer em assessorar você sobre sua segurança de TI e asseguramos sua proteção digital com nossas soluções de segurança à medida.

Suas vantagens Redução sustentável dos custos operacionais com a cloud edifício inteligente

  • Reduza seu esforço de análise com recomendações de ação baseadas em sistemas
  • Implemente uma interação entre disponibilidade do sistema e conforto do usuário
  • Otimize sua operação usando a manutenção preditiva
  • Aumente sua eficiência energética para implementar sua estratégia ESG

Contato

Seu contato Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou de novas construções. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando cloud edifício inteligente

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.

Três dicas para economizar rapidamente

Espaço de escritório
Sombreamento no escritório
Edifício inteligente visto do interior
Espaço de escritório

A Emalytics Cloud fornece a você um sistema de gerenciamento de energia elegível para subvenção conforme ISO 50001 no Módulo 3 EEW. Todos os dados de energia são registrados centralmente por nosso software e os consumos são automaticamente monitorados. Graças às nossas ferramentas de software e à análise de dados baseada em IA, você pode economizar até 40 % em energia, CO₂ e custos ao operar seu edifício inteligente.

Sombreamento no escritório

Use a cloud edifício inteligente para acoplar o aquecimento e a preparação de água quente de seu edifício inteligente. Isso permite você aumentar a eficiência da instalação através do gerenciamento operacional inteligente e reduzir significativamente seus custos de energia. A automação predial resulta em uma redução de até 75 % nas emissões de CO₂ associadas.

Edifício inteligente visto do interior

Quem não conhece a situação? Os consumíveis certos não estão mais disponíveis justamente quando as peças precisam ser substituídas com urgência no edifício. Isso significa ajustes, reparos e controles dispendiosos. Reduza seus custos de manutenção com as funções de monitoramento da cloud edifício inteligente. As análises preditivas permitem você realizar a manutenção de acordo com as necessidades.
Desse modo, você mesmo pode decidir quando quer agir. Você prefere substituir as peças antes que os componentes afetados sofram danos maiores? Ou você prefere agir quando as peças ou componentes estão com defeito? Assim, é possível reduzir seus custos de manutenção em até 50 % e evitar pedidos de indenização dos usuários.