Conhecer agora em 3D
Dê uma olhada no dispositivo de proteção tipo 2 CHARX protect basic com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Com CHARX protect protege suas estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por sobretensões, que podem ser provocadas por raios e operações de comutação na rede. Para um conceito de proteção abrangente, oferecemos-lhe diversos tipos de dispositivos de proteção para que sua infraestrutura de carregamento se mantenha altamente disponível – sempre e em qualquer clima.
Elemento de base monocanal para dispositivos de proteção contra surtos da série VAL-MS tipo I e tipo II, para sistemas de tensão isolados e aterrados até 1500 V DC e 690 V AC, para instalação de placas de circuito impresso em pouco espaço, com contato de sinalização remota integrado
CHARX protect advanced, dispositivo de proteção contra raios / surtos plugável, conforme tipo 1/2 / classe I/II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE). Especialmente adequado para a utilização na eletromobilidade.
CHARX protect basic, dispositivo de proteção contra surtos plugável, conforme tipo 2 / classe II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), com contato de sinalização remota. Especialmente adequado para a utilização na eletromobilidade.
CHARX protect basic, dispositivo de proteção contra surtos plugável, conforme tipo 2 / classe II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE). Especialmente adequado para a utilização na eletromobilidade.
Uma estação de carga para veículos elétricos é tão complexa quanto o próprio veículo: desde a fonte de alimentação até o controlador de carregamento e os cabos para comunicação Ethernet, ela contém muitos componentes sensíveis. Faz sentido proteger esses componentes para garantir uma longa vida útil operacional e um processo de carregamento seguro e ininterrupto. Por isso, um conceito de proteção abrangente é composto por três áreas:
Proteção da alimentação: os dispositivos de proteção tipo 2 e os protetores contra raios e surtos combinados tipo 1/2 protegem a alimentação de sobretensões perigosas que podem ser causadas por descargas atmosféricas e operações de comutação na rede.
Proteção de dispositivos de 12 e 24 V: os dispositivos de proteção contra surtos tipo 3 garantem o funcionamento contínuo de vários componentes sensíveis com uma tensão de alimentação de 12 ou 24 V.
Proteção da comunicação: os componentes de comunicação geralmente são conectados via Ethernet e também devem ser protegidos.
Dê uma olhada no dispositivo de proteção tipo 2 CHARX protect basic com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Apesar da presença de proteção contra sobretensão na caixa de distribuição principal, o efeito de proteção é muitas vezes insuficiente para linhas longas até a estação de carga doméstica. O CHARX protect retrofit pode ser facilmente instalado no carport, embaixo ou ao lado da estação de carga doméstica, graças à sua caixa à prova de intempéries e resistente a impactos, com proteção IP65.
O dispositivo de proteção tipo 2 integrado protege de forma confiável as estações de carga doméstica com potências de carga de 11 a 22 kW e os veículos elétricos conectados contra danos caros causados por picos de tensão que podem resultar de descargas atmosféricas ou operações de comutação na rede do fornecedor.
Para corresponder à condução das linhas existente, o cabo AC de alimentação pode ser opcionalmente introduzido por cima ou por baixo na caixa. Graças à conexão push-in, o cabeamento interno é especialmente rápido.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Aplicação | Proteção da alimentação AC (tipo 2) | Proteção da alimentação AC incl. proteção contra raios (tipo 1/2) | Proteção da alimentação AC (tipo 2) para reequipamento externo |
Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |