Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CHARX protect – Proteção contra sobretensão para estação de carga e estações de carga doméstica

Proteção contra sobretensão para estação de carga e estações de carga doméstica

Com CHARX protect protege suas estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por sobretensões, que podem ser provocadas por raios e operações de comutação na rede. Para um conceito de proteção abrangente, oferecemos-lhe diversos tipos de dispositivos de proteção para que sua infraestrutura de carregamento se mantenha altamente disponível – sempre e em qualquer clima.

Go to Product Detail Page for item 2703023
PP-RJ-IDC-F - Patch panel
PP-RJ-IDC-F - Patch panel
2703023

Patch panel, soquete RJ45 em bornes IDC, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto

Go to Product Detail Page for item 1380661
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
1380661

Dispositivo de proteção contra surtos  / condutor de descargas atmosféricas compacto, não plugável e à prova de corrente de fuga baseado na tecnologia de centelhador de carbono livre de desgaste para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), adequado para uso na área antes do medidor, capacidade de descarga de até 50 kA para classes de proteção contra raios III e IV.

Go to Product Detail Page for item 1380466
CHARX-PROTECT-11-22KW - Protetor contra sobretensão tipo 2
CHARX-PROTECT-11-22KW - Protetor contra sobretensão tipo 2
1380466

CHARX protect retrofit, conjunto de proteção contra sobretensão para a proteção de estações de carga com uma potência de 11 kW ... 22 kW, p. ex., estações de carga doméstica. Dispositivo de proteção contra surtos composto por elemento de base com tecnologia de conexão push-in, contato de sinalização remota push-in e plugues de proteção, tensão nominal: 230 V AC, circuito 3+1

Go to Product Detail Page for item 1180150
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2
1180150

CHARX protect advanced, dispositivo de proteção contra raios  / surtos plugável, conforme tipo 1/2 / classe I/II, para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), com contato de sinalização remota. Especialmente adequado para a utilização na eletromobilidade.

Suas vantagens

  • Proteção completa de sua infraestrutura de carregamento graças a um programa de produtos abrangente
  • Continuação ininterrupta do processo de carregamento graças à fonte de alimentação protegida
  • Proteção do veículo elétrico conectado com conceito de proteção contra sobretensão seguro
Veículo elétrico e estação de carga doméstica no carport durante tempestades

Carregamento sem risco Com nosso conceito de proteção abrangente

Uma estação de carga para veículos elétricos é tão complexa quanto o próprio veículo: desde a fonte de alimentação até o controlador de carregamento e os cabos para comunicação Ethernet, ela contém muitos componentes sensíveis. Faz sentido proteger esses componentes para garantir uma longa vida útil operacional e um processo de carregamento seguro e ininterrupto. Por isso, um conceito de proteção abrangente é composto por três áreas:

Proteção da alimentação: os dispositivos de proteção tipo 2 e os protetores contra raios e surtos combinados tipo 1/2 protegem a alimentação de sobretensões perigosas que podem ser causadas por descargas atmosféricas e operações de comutação na rede.

Proteção de dispositivos de 12 e 24 V: os dispositivos de proteção contra surtos tipo 3 garantem o funcionamento contínuo de vários componentes sensíveis com uma tensão de alimentação de 12 ou 24 V.

Proteção da comunicação: os componentes de comunicação geralmente são conectados via Ethernet e também devem ser protegidos.

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Dê uma olhada no dispositivo de proteção tipo 2 CHARX protect basic com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Eletricista na frente da estação de carga doméstica mostra a proteção contra surto para retrofit

A solução para reequipamento para estações de carga domésticas CHARX protect retrofit

Apesar da presença de proteção contra sobretensão na caixa de distribuição principal, o efeito de proteção é muitas vezes insuficiente para linhas longas até a estação de carga doméstica. O CHARX protect retrofit pode ser facilmente instalado no carport, embaixo ou ao lado da estação de carga doméstica, graças à sua caixa à prova de intempéries e resistente a impactos, com proteção IP65.

O dispositivo de proteção tipo 2 integrado protege de forma confiável as estações de carga doméstica com potências de carga de 11 a 22 kW e os veículos elétricos conectados contra danos caros causados por picos de tensão que podem resultar de descargas atmosféricas ou operações de comutação na rede do fornecedor.

Para corresponder à condução das linhas existente, o cabo AC de alimentação pode ser opcionalmente introduzido por cima ou por baixo na caixa. Graças à conexão push-in, o cabeamento interno é especialmente rápido.

O que acontece com uma estação de carga doméstica quando um raio cai?

Nossos dispositivos de proteção contra surtos em comparação Decida qual é o dispositivo de proteção certo para sua aplicação

CHARX protect basic
CHARX protect advanced
CHARX protect retrofit
CHARX protect basic

CHARX protect advanced

CHARX protect retrofit

Aplicação Proteção da alimentação AC (tipo 2) Proteção da alimentação AC incl. proteção contra raios (tipo 1/2) Proteção da alimentação AC (tipo 2) para reequipamento externo
Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.