VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
1376160
Dispositivo de proteção contra surtos, de acordo com tipo 2 / classe II, para sistemas de alimentação DC unipolares aterrados até 800 V DC, para montagem em trilho de fixação, com contato de sinalização remota.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Operação segura de sistemas de alimentação de tensão contínua graças à proteção confiável contra sobretensões
Para uso em sistemas de alimentação DC unipolares aterrados
Uso versátil devido a uma altitude máxima de até 6.000 m (acima do nível do mar)
Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
Muito bem informado com indicação de estado óptica e mecânica e contato de sinalização remota