CHARX-PROTECT-11-22KW é um conjunto de proteção contra sobretensão otimizado para a utilização com estações de carga. Os prensa-cabos especialmente selecionado para o efeito permite a inserção de cabos H07RN-F convencionais de 2,5 mm2 a 6 mm2 sem limitação da classe de proteção IP.
CHARX-PROTECT-11-22KW
-
Protetor contra sobretensão tipo 2
1380466
CHARX protect retrofit, conjunto de proteção contra sobretensão para a proteção de estações de carga com uma potência de 11 kW ... 22 kW, p. ex., estações de carga doméstica. Dispositivo de proteção contra surtos composto por elemento de base com tecnologia de conexão push-in, contato de sinalização remota push-in e plugues de proteção, tensão nominal: 230 V AC, circuito 3+1
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Rápida instalação e colocação em funcionamento
Utilização flexível em estações de carga de 11 kW ... 22 kW
Seleção flexível da bitola do cabo graças a área de vedação variável
Economia de tempo no cabeamento graças a tecnologia de conexão push-in
Sem necessidade de material de instalação adicional graças a cabeamento de passagem