Cabo de carga de corrente alternada com conector de carga do veículo e extremidade do cabo aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com tomadas de carga do veículo NACS, para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE)
CHARX ENAC-1AC50-25FAS00PUT
-
Cabos de carga AC
1661612
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Condutor de carga AC, 50 A constante, 277 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 25 ft, preto, reto, sem tampa de proteção, com sensores de temperatura, Logotipo PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo NACS
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A conformidade com UL 2251, SAE J3400 e IATF 16949 garante a máxima qualidade, segurança e compatibilidade
A proteção contra toque com os dedos conforme IP2XB com tampas encapsuladas oferece máxima segurança elétrica
Sensores de temperatura opcionais protegem contra superaquecimento
A estanqueidade longitudinal protege as partes condutoras contra a umidade
O design ergonômico simplifica o manuseio
Mediante consulta, com seu logotipo, comprimento de cabo individual e extremidade de cabo montada