CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PU - Cabos de carga AC
1661614

CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Condutor de carga AC, 80 A constante, 277 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 25 ft, preto, reto, sem tampa de proteção, Logotipo PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo NACS

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A conformidade com UL 2251, SAE J3400 e IATF 16949 garante a máxima qualidade, segurança e compatibilidade
A proteção contra toque com os dedos conforme IP2XB com tampas encapsuladas oferece máxima segurança elétrica
Sensores de temperatura opcionais protegem contra superaquecimento
A estanqueidade longitudinal protege as partes condutoras contra a umidade
O design ergonômico simplifica o manuseio
Mediante consulta, com seu logotipo, comprimento de cabo individual e extremidade de cabo montada