VL3 UPC
-
Box PC
1459506
Box PC industrial (BPC) particularmente compacto e sem ventilador, com grau de proteção IP30 e processador Intel Atom® x6000, bem como possibilidades de conexão líderes do setor.
O sistema oferece uma seleção de processadores e vem pré-configurado com memória principal DDR4 e memória de estado sólido NVMe integrada. O VL3 UPC pode ser configurado com memória SSD M.2 adicional e uma variedade de opções de I/O, incluindo WLAN, interfaces de comunicação serial, portas Ethernet adicionais e 4G/LTE.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Box PC |
| Peso | 0,7 kg (sem expansão) |
| 0,96 kg (com opções de expansão) | |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Atom® x6413E, Quantidade de núcleos: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Quantidade de núcleos: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Tecnologia de criptografia não chinesa) |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Memória | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Memória de dados | 30 GB, 3D TLC (onboard) |
| 60 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (onboard) | |
| Refrigeração | passivo |
| Sistema Raid | sem sistema RAID |
| Tela | |
| MTBF | 58969 horas com 60 °C |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC 20 % |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Máximo consumo de energia | 2,08 A (24 V DC) |
| Consumo de corrente típico | 0,82 A (Configuração de sistema máx. com 24 V DC) |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Interfaces opcionais | 2 x Ethernet (10/100/1.000 MBit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M para SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x Micro-SIM | |
| Saída do monitor | 1x DP++ 1.4 |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® i225-IT |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Sistema base) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema com opção de modem 4G/LTE) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema com opção de 2 x Ethernet) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Sistema com opção de expansão de memória) | |
| Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| preto (RAL 9005) | |
| Material caixa | Alumínio / lâmina de aço DC01 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C (Altura 0 m ... 2000 m, com um fluxo de ar de 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Altura 2001 m ... 3000 m, com um fluxo de ar de 0,5 m/s) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m (acima do nível do mar) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | 15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| UL, EUA / Canadá | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Montagem na parede |
| Código | 1459506 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRBAAA |
| Chave de produto | DRBAAA |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.548 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 700 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
Produtos compatíveis
-
SI-RND-U1A - Interface de dados 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Cobertura 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Conjunto de montagem 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Memória 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Memória 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualização 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impresso 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impresso 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impresso 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Conversor DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Conversor DC/DC 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pacote de software 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Memória 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Memória 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Conector para placa de circuito impresso 1561300
-
UTA 107/30 - Adaptador para montagem 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Bateria 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antena 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antena 1698499
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP