Relé de tempo multifuncional com 7 funções e uma faixa de tempo ajustável (50 ms - 10 h), tensão de alimentação: 24 V DC ... 48 V DC/24 V AC ... 240 V AC, 1 contato reversível
Relés de tempo
Os relés de tempo ETD são especialmente adequados para o controlador de períodos de tempo simples. Os relés de tempo de 6 mm permitem uma especial economia de espaço com apenas um tempo ajustável e uma função fixa. Utilize os relés de tempo compactos na caixa de instalação para a instalação em edifícios até à produção em série de máquinas e instalações. Nossos relés multifuncionais oferecem a você faixas de tempo e funcionalidades selecionáveis.
Relé de tempo multifuncional compacto com 4 funções e uma faixa de tempo ajustável (50 ms - 1 h), com conexão push-in, 1 contato reversível
Relé de tempo multifuncional, alimentação de faixa ampla de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com 13 funções, 1 tempo ajustável, além das funções lp e li. Intervalo de tempo ajustável (10 ms ... 999 h:59 min), duas opções de configuração, proteção por senha, suporte para contatos de corrente fraca, entradas para interruptores de proximidade PNP e NPN, 2 PDTs, conexão a parafuso.
Gerador de impulsos compacto com tempos de pulso e pausa ajustáveis (50 ms - 100 h), fonte de alimentação wide-range, com conexão push-in, 1 contato reversível
Relé de tempo multifuncional, alimentação de faixa ampla de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, com 13 funções, 1 tempo ajustável, além das funções lp e li. Intervalo de tempo ajustável (10 ms ... 999 h:59 min), duas opções de configuração, proteção por senha, suporte para contatos de corrente fraca, entradas para interruptores de proximidade PNP e NPN, 2 PDTs, conexão de encaixe.
Relé de tempo com retardo de desacionamento, ampla faixa de tensão de alimentação de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, intervalo de tempo ajustável (10 ms ... 10 min), duas opções de configuração, proteção por senha, 2 PDTs, conexão plugável.
Relé de tempo multifuncional em formato supercompacto com 4 funções, intervalo de tempo ajustável (0,1 s até 300 min), 1 contato inversor, conexão push-in
Relé de tempo multifuncional, ampla faixa da tensão de alimentação de 24 V AC / DC ... 240 V AC / DC, com 14 funções, 2 tempos ajustáveis, intervalo de tempo ajustável (10 ms ... 999 h: 59 min), duas opções de configuração, proteção por senha, suporte para contatos de corrente fraca, entradas para interruptores de proximidade PNP e NPN, 2 PDTs, conexão plugável.
Relé de tempo multifuncional em formato supercompacto com 4 funções e intervalo de tempo ajustável (0,1 s até 300 min), 1 contato inversor, conexão a parafuso
Relé de tempo multifuncional compacto com 4 funções e uma faixa de tempo ajustável (50 ms - 1 h), com conexão a parafuso, 1 contato reversível
Inteligentes e versáteis: relés de tempo multifuncionais com tela OLED e comunicação NFC
Beneficie-se do ajuste preciso e fácil manuseio com os relés de tempo multifuncionais inteligentes MACX-TR. Controle seus processos de tempo de forma simples e confiável através da tela OLED e dos botões de pressão.
Suas vantagens com nossos relés de tempo inteligentes
- Manuseio simples diretamente no equipamento graças à combinação de tela OLED e botões de pressão
- Ajuste do tempo intuitivo – sem cálculo e teste
- Tela detalhada e bem legível graças à tecnologia OLED
- Períodos de tempo legíveis com precisão diretamente no equipamento
- Comunicação opcional através de NFC e app de smartphone
Relés de tempo compactos: ideais para controladores de tempo simples
Relés de tempo compactos com 6,2 mm de largura da caixa – estreitos e precisos
Os relés de tempo super compactos ETD-BL são a solução econômica em termos de espaço e custos para controladores de tempo simples: com tempo ajustável e uma função fixa predefinida.
Conecte módulos também confortavelmente com relés altamente compactos da série PLC-INTERFACE na mesma caixa. Os jumpers e o cabeamento de sistema permitem poupar muito tempo de cabeamento.
Suas vantagens com nossos relés de tempo estreitos
- Até 70 % de ganho de espaço em relação a relés de tempo comuns devido a uma largura de 6,2 mm
- Ajuste de tempo preciso e confortável por meio de chave seletora rotativa iluminada
- Graças à tecnologia de conexão push-in, você pode cabear de forma fácil e sem ferramenta
- Instalação rápida devido à utilização de jumpers e cabeamento de sistema
- Os relés de tempo estreitos fazem parte do sistema COMPLETE line
Relés de tempo compactos: ideais para a produção em série e a instalação em edifícios
Ideais para a produção em série e a instalação em edifícios - relés de tempo compactos
Os relés de tempo ETD-BL em caixas de instalação compactas se adequam especialmente para a aplicação na instalação em edifícios e mesmo na produção em série de máquinas e de instalações.
Suas vantagens com nossos relés de tempo compactos
- Economia de espaço também em partes da instalação móveis e descentralizadas graças a formato de instalação compacto
- Utilização universal no controlador de tempo através de múltiplas funcionalidades
- Manuseio fácil: parâmetros temporais ajustáveis confortavelmente na parte frontal da caixa com chaves rotativas
- Utilização das variantes com a alimentação de tensão através de fonte de alimentação wide-range
- Cabeamento rápido e sem ferramenta graças à Push-in Technology
- Diagnóstico de fácil compreensão com LEDs de estado com boa visibilidade
- Os relés de tempo compactos fazem parte do sistema COMPLETE line
Relés de tempo multifuncionais: para todas as aplicações de controlador de tempo clássico
Relés multifuncionais para todas as aplicações de controlador de tempo clássico
Os relés de tempo ETD multifuncionais oferecem faixas de tempo selecionáveis e diversas funções para a utilização universal. Com apenas três versões, executa todas as aplicações de controlador de tempo clássico. Comunique erros ou desligue partes específicas da instalação: os relés de tempo multifuncionais estão equipados com duas saídas com contato reversível em uma largura de apenas 22,5 mm.
Suas vantagens com nossos relés multifuncionais
- Utilização universal no controlador de tempo através de múltiplas funcionalidades
- Utilização em todo o mundo graças a alimentação de tensão através de fonte de alimentação wide-range
- Manuseio fácil: parâmetros temporais ajustáveis confortavelmente na parte frontal da caixa com chaves rotativas
- Economia de espaço, com duas saídas com contato reversível em apenas 22,5 mm de largura
- Controlador de tempo preciso com faixas de ajuste de milissegundos até vários dias