Relés indicadores de queda

Relés indicadores de queda para a indicação de estados de perigo e operacionais

Os relés indicadores de queda e relés de comunicação são utilizados para a indicação de estado em salas de controle, painéis de controle e também em esquemas de ligações. As alocações de contatos predefinidas permitem uma rápida colocação em funcionamento. As variantes de modelos semiautomáticas ou totalmente automáticas se caracterizam por suas superfícies de visualização muito claras. O formato robusto permite também uma operação confiável, mesmo em condições ambientais adversas.

Relés indicadores de queda montados na parte frontal do quadro de comando

Suas vantagens Visualizar rapidamente os estados da instalação

✔ Colocação em funcionamento com economia de tempo graças a mensagens pré-configuradas
✔ Operação confiável e duradoura através de estrutura robusta
✔ Alocação de contatos predefinida para inúmeras possibilidades de utilização

Modo de funcionamento dos relés indicadores de queda Variantes semiautomáticas e completamente automáticas

Mapa de imagem interativo: relés indicadores de queda semiautomáticas e completamente automáticas
Modo de funcionamento semiautomático
Confirmação da mensagem manual com reinicialização automática dos sinais visuais após a eliminação de avarias
Modo de funcionamento semiautomático
Modo de funcionamento completamente automatizado
Reinicialização automática dos sinais visuais após a eliminação de avarias, sem confirmação manual
Modo de funcionamento completamente automatizado
Variante de montagem do relé de comunicação MR 11

Relés indicadores de queda com confirmação da mensagem manual

Relé indicador de queda semiautomático

O relé indicador de queda ou de comunicação semiautomático MR 11 serve para a indicação de estados da instalação.
Nesta variante, a confirmação da mensagem é efetuada de forma manual através do acionamento do botão de reinicialização montado na frente do equipamento. Isto permite uma visão geral clara de mensagens já conhecidas (confirmadas) ou alteradas (por confirmar).
Assim, o técnico de serviço pode detectar no local se os estados da instalação já são conhecidos e se já foram tomadas medidas correspondentes ou se ainda é necessário tomar medidas. Após a confirmação e a supressão de interferência, o relé indicador de queda volta automaticamente para a posição inicial.
A particularidade da variante semiautomática é a mensagem de falha permanecer na frente do equipamento após a supressão de interferência, sem uma prévia confirmação da mensagem. Assim, mesmo depois de uma supressão de interferência, o técnico de serviço pode detectar se foi possível a operação ininterrupta da instalação.

Variante de montagem do relé de comunicação MR 21

Relés indicadores de queda com confirmação da mensagem automática

Relé indicador de queda completamente automático

O relé indicador de queda e de comunicação completamente automático MR 21 também é utilizado para a indicação de estados de perigo e operacionais.
Nesta variante, a confirmação da mensagem é efetuada de forma automática, sem intervenção manual. Assim, a frente do equipamento exibe sempre o estado atual da instalação.
Assim, a variante completamente automática é adequada para a operação da instalação sem pessoas.

Sinais visuais flexíveis para relés indicadores de queda

Placas de identificação Mensagens flexíveis para a sua instalação

As mensagens ou sinais visuais nas placas de identificação podem ser elaborados de forma individual para as suas demandas. A utilização de mensagens pré-configuradas permite uma colocação em funcionamento ainda mais rápida.
Com isso, as placas padronizadas permitem a você uma impressão de uma ou duas linhas com respectivamente até 15 caracteres.

O formato bem projetado também permite a substituição posterior de placas de identificação. Assim, mesmo com um uso de vários anos possuem uma alta flexibilidade.

Tipos de montagem Montagem fácil na parte frontal do quadro de comando ou no trilho DIN

Mapa de imagem interativo: visão geral dos tipos de montagem de relés indicadores de queda
Montagem em trilho DIN
A montagem do relé na fixação em trilho DIN (35 mm) requer uma placa de conectores e um grampo. Os componentes podem ser consultados nos acessórios.
Montagem em trilho DIN
Montagem frontal
A montagem do relé na parte frontal do quadro de comando ou painel requer uma moldura de fixação e uma tampa de proteção contra toque. A tampa de proteção pode ser consultada nos acessórios.
Montagem frontal
Caixas combinadas para relés indicadores de queda

Caixas combinadas para a montagem frontal

Combinação fácil de relés indicadores de queda Visão geral otimizada na montagem frontal

As nossas caixas combinadas permitem você combinar até nove relés indicadores de queda de forma fácil na parte frontal do quadro de comando. O suporte conjunto facilita a montagem e também a visão geral das mensagens existentes.
Dependendo da caixa combinada, podem ser montados até quatro ou até nove relés indicadores de queda. Naturalmente você também pode montar menos relés. Nesse caso, nos restantes slots livres devem ser aplicadas placas cegas. Desse modo, tem a possibilidade de ampliar mesmo posteriormente sua instalação.