C-FCI 2,5/M4
- Terminal de cabo tipo forquilha
C-FCI 2,5/M4
- Terminal de cabo tipo forquilha
3240039
Terminal elétrico formato forquilha, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Terminal elétrico formato forquilha, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Terminal elétrico formato forquilha, vermelho, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Terminal elétrico formato forquilha, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Terminal elétrico formato forquilha, não isolante, 0,5 - 1 mm2, M3,5
Terminal elétrico formato forquilha, não isolante, 1,1 - 2,5 mm2, M4
Terminal elétrico formato forquilha, vermelho, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Terminal elétrico formato forquilha, vermelho, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Terminal elétrico formato forquilha, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Terminal elétrico formato forquilha, amarelo, 4 - 6 mm2, M4
Terminal elétrico formato forquilha, amarelo, 4 - 6 mm2, M6