Terminal de pinos, azul, 1,5 - 2,5 mm2, L1 = 12 mm, com luva de cobre integrada, para crimpagem de isolamento
Terminais de cabo de pino
Terminal elétrico com pino plano, amarelo, 4 - 6 mm2, medida do pino: 32 x 4,5 mm
Terminal de pinos, amarelo, 4 - 6 mm2, L1 = 12 mm, com luva de cobre integrada, para crimpagem de isolamento
Terminal de cabos para pino plano, com patilha, colar soldado, amarelo, 4 ... 6 mm2, largura do pino: 2,8 mm, fácil inserção de condutores graças ao sistema Easy Entry, para compressão horizontal e vertical com CRIMPFOX-RCI 6
Terminal elétrico com pino plano, amarelo, 4 - 6 mm2, medida do pino: 24 x 2,8 mm
Terminal elétrico com pino, azul, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm
Terminal elétrico com pino plano, azul, 1,5 - 2,5 mm2, medida do pino: 20 x 2,8 mm
Terminal elétrico com pino, vermelho, 0,5 - 1,5 mm2, L1=12 mm
Terminal elétrico com pino plano, vermelho, 0,5 - 1,5 mm2, medida do pino: 20 x 2,8 mm
Terminal de pinos, vermelho, 0,5 - 1,5 mm2, L1 = 12 mm, com luva de cobre integrada, para crimpagem de isolamento