C-RCI 2,5/M5
- Terminal circular de cabo
C-RCI 2,5/M5
- Terminal circular de cabo
3240024
Terminal elétrico formato olhal, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Terminal elétrico formato olhal, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Terminal elétrico formato olhal, amarelo, 4 ... 6 mm2, M8
Terminal elétrico formato olhal, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Terminal elétrico formato olhal, amarelo, 4 ... 6 mm2, M6
Terminal elétrico formato olhal, vermelho, 0,5 ... 1,5 mm2, M5
Terminal elétrico formato olhal, amarelo, 4 ... 6 mm2, M5
Terminal elétrico formato olhal, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M8
Terminal elétrico formato olhal, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Terminal elétrico formato olhal, amarelo, 4 ... 6 mm2, M4
Terminal elétrico formato forquilha, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M4