Luva de encaixe plano, totalmente isolada, vermelho, 0,5 ... 1,5 mm2, para conector 6,3 x 0,8 mm
Luvas de encaixe
Encaixe para luvas para dispositivo automático de crimpagem CF 500 para luvas de encaixe plano (SCF 6,3...) 0,5-6 mm2, largura: 6,3 mm
Encaixe para luvas para dispositivo automático de crimpagem CF 500 para conector plano (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, largura: 6,3 mm
Encaixe para luvas para dispositivo automático de crimpagem CF 500 para luvas de encaixe plano (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, largura: 2,8 mm, comprimento: 5 mm
Luva de encaixe plano, sem isolação, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Luva de encaixe plano, totalmente isolada, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, para conector 4,8 x 0,5 mm
Suporte de encaixe plano, vermelho, 0,5 ... 1,5 mm2, 2,8 x 0,5
Luva de encaixe plano, totalmente isolada, amarelo, 4 ... 6 mm2, para conector 6,3 x 0,8 mm
Suporte de encaixe plano, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, 4,8 x 0,5
Suporte de encaixe plano, vermelho, 0,5 ... 1,5 mm2, 4,8 x 0,5