C-SCMI 6/6,3X0,8
- Conector
C-SCMI 6/6,3X0,8
- Conector
3240060
Conector plano, amarelo, 4 - 6 mm2, 6,3 x 0,8
Conector plano, amarelo, 4 - 6 mm2, 6,3 x 0,8
Conector plano, não isolante, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8
Conector plano, azul, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8
Conector plano, vermelho, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8
Conector plano, não isolante, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8