Disjuntor TMC 7 e TMC 8 em dois blocos no trilho de fixação

Disjuntores

Os disjuntores das famílias de produtos TMC 7 e TMC 8 consistem em dispositivos de proteção termomagnéticos de 1, 2 e 3 polos. Eles estão disponíveis em variantes de corrente nominal de 1 a 63 A e oferecem uma proteção abrangente para dispositivos e condutores. Os disjuntores estão disponíveis com curvas características de disparo B, C e D e estão em conformidade com as normas UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) e UL 489 (TMC 8). Todos os artigos são equipados com as certificações correspondentes.

Go to Product Detail Page for item 2907573
TMC 81C 20A - Disjuntor
TMC 81C 20A - Disjuntor
2907573

Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 20 A

Go to Product Detail Page for item 2907562
TMC 81C 05A - Disjuntor
TMC 81C 05A - Disjuntor
2907562

Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 5 A

Go to Product Detail Page for item 2907574
TMC 81C 25A - Disjuntor
TMC 81C 25A - Disjuntor
2907574

Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 25 A

Go to Product Detail Page for item 2907565
TMC 81C 08A - Disjuntor
TMC 81C 08A - Disjuntor
2907565

Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 8 A

Go to Product Detail Page for item 2907559
TMC 81C 02A - Disjuntor
TMC 81C 02A - Disjuntor
2907559

Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 2 A

Go to Product Detail Page for item 2907560
TMC 81C 03A - Disjuntor
TMC 81C 03A - Disjuntor
2907560

Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 3 A

Go to Product Detail Page for item 2907566
TMC 81C 10A - Disjuntor
TMC 81C 10A - Disjuntor
2907566

Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 10 A

Go to Product Detail Page for item 1020066
TMC 72D 06A - Disjuntor
TMC 72D 06A - Disjuntor
1020066

Termomagnético Disjuntor, 2-polos, utilização: Supplementary Protection (UL 1077), para proteção contra sobrecarga até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 6 A

Go to Product Detail Page for item 2907588
TMC 82C 06A - Disjuntor
TMC 82C 06A - Disjuntor
2907588

Termomagnético Disjuntor, 2-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 6 A

Go to Product Detail Page for item 2907532
TMC 82B 32A - Disjuntor
TMC 82B 32A - Disjuntor
2907532

Termomagnético Disjuntor, 2-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: B, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 32 A

Suas vantagens

  • Utilização em todo o mundo graças a certificações internacionais
  • Adequado para diferentes tipos de rede devido a disponibilidade de variantes de 1, 2 e 3 polos
  • Proteção perfeitamente adaptada graças a diferentes características de disparo e a uma grande seleção de correntes nominais
  • Estoque reduzido devido a adequação para aplicações AC e DC
  • Os acessórios opcionais permitem o controle remoto e monitoramento

Resumo das características

Disjuntor TMC 8 com identificação de cada vantagem
Conexão a parafuso
A conexão a parafuso oferece uma tecnologia de conexão comprovada e segura.
Indicação de estado mecânica
A indicação de estado mecânica mostra o estado atual do disjuntor. Uma janela vermelha significa que o dispositivo está sob tensão. Um indicador verde indica que o disjuntor do lado de saída está sem tensão.
Alavanca móvel
A posição do interruptor da alavanca móvel mostra de forma clara o estado do disjuntor.
Gola estendida
As maiores distâncias de isolamento e fuga permite usar o disjuntor do tipo TMC 8 como "Branch Circuit Protection".
Base de encaixe
A base de encaixe facilita o encaixe e desencaixe dos disjuntores.
Corrente nominal de 1 - 63 A
Os disjuntores podem ser usados para correntes nominais de 1 - 63 A e para tensões de 120/240/277/480 V AC, bem como de 60/125 V DC.
Resistência a curto-circuito e capacidade de ruptura
Os disjuntores têm uma capacidade de interrupção de curto-circuito Ics de 7,5 kA (TMC 7) ou 10 kA (TMC 8) conforme IEC 60947-2, bem como um SCCR de até 7,5 kA conforme UL 1077 (TMC 7).

Disjuntores confiáveis TMC 7 e TMC 8

Os disjuntores termomagnéticos das famílias TMC 7 e TMC 8 protegem de forma confiável suas aplicações contra sobrecorrente e curto-circuito.

O comportamento de comutação confiável, o disparo livre positivo não influenciável e a indicação colorida do estado garantem a segurança durante a operação e a manutenção. Graças ao mecanismo de comutação rápida integrado, o desgaste dos contatos internos é reduzido de forma efetiva e aumenta assim a vida útil dos dispositivos.

Três características de disparo diferentes e uma grande seleção de correntes nominais até 63 A em variantes de interruptor de 1, 2 e 3 polos formam uma gama de produtos para uma proteção perfeitamente compatível. Acessórios opcionais, como disparo da corrente de trabalho, contatos de sinal e auxiliares, facilitam o controle e a avaliação remotos.

Vários disjuntores TMC 7 lado a lado

Disjuntores TMC 7

Disjuntores TMC 7

Os disjuntores TMC 7 estão certificados conforme UL1077 e, portanto, são adequados para uso como "Supplementary Protection". A conformidade conforme IEC 60947-2 e o formato da caixa conforme DIN 43880 também ampliam adicionalmente a área de aplicações.

Use os disjuntores em sistemas de até 277/480 V AC ou 80/125 V DC. A corrente máxima de curto-circuito pode ser de 7,5 kA.

Vários disjuntores TMC 8 lado a lado

Disjuntores TMC 8

Disjuntores TMC 8

Os disjuntores TMC 8 estão certificados conforme UL489. Com sua alta capacidade de comutação de 10 kA, eles são, portanto, adequados para uso como "Branch Circuit Protection". A conformidade conforme IEC 60947-2 e o formato da caixa conforme DIN 43880 também ampliam adicionalmente a área de aplicações.

Use os disjuntores em sistemas de até 277/480 V AC ou 60/125 V DC. A corrente máxima de curto-circuito pode ser de 10 kA.